Adición de un bloque de ampliación
Para añadir un bloque de ampliación al controlador, seleccione el bloque de ampliación del Catálogo de hardware, arrástrelo a Dispositivos y suéltelo en uno de los nodos resaltados.
Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:
• Uso del método de arrastrar y colocar
• Uso del menú contextual o el botón Más
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Seleccione la ficha Dispositivos. |
2 |
Haga doble clic en el nodo del bloque de ampliación. Resultado: Aparece la ficha Asignación de E/S del módulo TM7 del bloque. |
Descripción de la ficha Asignación de E/S del módulo TM7
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico:
La ficha Asignación de E/S contiene las siguientes columnas:
Columna |
Descripción |
---|---|
Variable |
Permite asignar el canal en una variable. Haga doble clic en el icono para introducir el nombre de la variable. Si es una variable nueva, se creará. Asimismo, se puede asignar una variable existente desde la ficha Variables del Catálogo de software arrastrándola y soltándola. |
Asignación |
Indica si el canal se ha asignado a una variable nueva o a una variable existente. |
Canal |
Nombre del canal del dispositivo. |
Dirección |
Dirección del canal. |
Tipo |
Tipo de datos del canal. |
Unidad |
Unidad del valor de canal. |
Descripción |
Descripción del canal. |
NOTA: El valor de %I se actualiza a partir de la información física al principio de cada tarea durante %I.
El nivel de salida física se actualiza a partir de la variable de la memoria para el valor de salida durante la tarea configurada por la Tarea de ciclo de bus.
Si desea más información acerca de la Tarea de ciclo de bus, consulte Ajustes PLC del controlador Logic o Ajustes PLC del controlador Motion.
Descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario
La ficha Parámetros definidos por el usuario permite configurar el módulo de expansión.
Haga clic en Valores predeterminados para restablecer los valores originales.