Estas son las características generales del módulo TMSCO1.
Consulte también las Características ambientales.
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En el siguiente diagrama se muestran las dimensiones del módulo TMSCO1:
En la tabla se describen las características generales del módulo TMSCO1:
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Consumo |
50 mA |
|
Potencia disipada |
1,2 W |
|
Peso |
150 g (5,29 oz) |
En la siguiente tabla se indican las características de CAN del módulo TMSCO1:
|
Características |
Valor |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Normas |
CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 parte 2) (1) |
|||||||
|
Tipo de conector |
SUB-D 9, macho |
|||||||
|
Protocolo admitido |
CANopen |
|||||||
|
Distribución de alimentación CAN |
No |
|||||||
|
Aislamiento entre el bus CAN y la conexión a tierra |
550 V CA RMS, 780 V CC |
|||||||
|
Conectores de bus |
1 conector derecho a la CPU, macho Ningún conector a la izquierda. |
|||||||
|
Instalación |
Última posición en el bus TMS. |
|||||||
|
(1) Las partes 1 y 2 de ISO 11898:20020 equivalen a ISO 11898:1993. |
||||||||