Estas son las características generales del módulo TMSES4.
Consulte también las Características ambientales.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los siguientes diagramas se muestran las dimensiones del módulo TMSES4:
En la tabla se describen las características generales del módulo TMSES4:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Consumo |
200 mA |
|
Potencia disipada |
7,85 W |
|
Peso |
403 g (14,22 oz) |
En la tabla se describen las características del módulo TMSES4:
Características |
Descripción |
---|---|
Normas |
Ethernet |
Tipo de conector |
RJ45 |
Velocidad en baudios |
Compatible con Ethernet 10BaseT, 100BaseTX y 1000BaseT con negociación automática |
Cruce automático |
MDIO (1) |
Conectores de bus |
1 conector derecho al controlador, macho 1 conector izquierdo a la siguiente ampliación, hembra |
Instalación |
Cualquier posición a la izquierda del controlador o después de otro Módulo de ampliación de TMS. |
(1) El controlador admite la función de cable de cruce automático MDIO. No es necesario utilizar cables cruzados Ethernet especiales para conectar dispositivos directamente a este puerto (conexión sin un concentrador o un conmutador Ethernet). |