Le tableau suivant décrit les paramètres du groupe de fonctions Administration function pris en charge par le variateur :
Nom du paramètre |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage usine Valeur maximale |
Accès R/W |
Adresse du paramètre via Sercos |
---|---|---|---|---|
IDN-list of all operation data |
Ce paramètre contient l’ensemble des commandes et paramètres de procédure pris en charge par le variateur. Type : IDN - 4 octets (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule Nom de classe : GDP_Basic |
- - - - |
R/- |
S-0-0017 |
Le tableau suivant décrit les paramètres du groupe de fonctions Diagnostics pris en charge par le variateur :
Nom du paramètre |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage usine Valeur maximale |
Accès R/W |
Adresse du paramètre via Sercos |
---|---|---|---|---|
Class 1 diagnostic (C1D) |
Ce paramètre fournit des informations sur les erreurs détectées. Une erreur de diagnostic de classe 1 entraîne un Quick Stop (arrêt rapide avec passage à l’état de fonctionnement Défaut). Type : Binaire - 2 octets Accès en écriture : Lecture seule |
- 0 0 65535 |
R/- |
S-0-0011 |
Class 2 diagnostic (C2D) |
Ce paramètre fournit des informations sur les avertissements. Type : Binaire - 2 octets Accès en écriture : Lecture seule |
- 0 0 65535 |
R/- |
S-0-0012 |
Reset class 1 diagnostic |
Si cette commande de procédure est reçue par le variateur via le canal de service, les erreurs détectées, les bits d’erreur et le mécanisme d’arrêt sont effacés. Afin de traiter la commande de réinitialisation, vous devez écrire la valeur 3 vers ce paramètre. Type : Binaire - 2 octets Accès en écriture : Toujours Nom de classe : GDP_Basic |
- 0 0 3 |
R/W |
S-0-0099 |
Diagnostic number |
Les données d’exploitation de ce paramètre contiennent des informations détaillées sur l’événement de diagnostic avec la plus haute priorité qui est actuellement actif sur le variateur. Type : Hexadécimal - 4 octets Accès en écriture : Lecture seule Nom de classe : GDP_Basic |
- 0 0 4294967295 |
R/- |
S-0-0390 |
Le tableau suivant décrit les paramètres du groupe de fonctions Identification pris en charge par le variateur :
Nom du paramètre |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage usine Valeur maximale |
Accès R/W |
Adresse du paramètre via Sercos |
---|---|---|---|---|
Vendor Name |
Ce paramètre contient le nom de l’appareil spécifique au fournisseur. Type : IDN - 1 octet (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule Nom de classe : GDP_Id |
- - - - |
R/- |
S-0-1300.0.02 |
Vendor Code |
Ce paramètre contient le code fournisseur. Le code fournisseur est un numéro unique affecté à chaque fournisseur pour aider à identifier un appareil SERCOS. Type : Décimal non signé - 2 octets Accès en écriture : Lecture seule Nom de classe : GDP_Basic |
- 1 1 1 |
R/- |
S-0-1300.0.03 |
Device Name |
Ce paramètre contient le nom de l’appareil publié dans la liste de prix du fournisseur. Type : IDN - 1 octet (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule Nom de classe : GDP_Id |
- 0 - 255 |
R/- |
S-0-1300.0.04 |
Vendor Device ID |
Le paramètre contient l’ID fournisseur de l’appareil. L’ID fournisseur de l’appareil est un identifiant unique géré par le fournisseur ; il identifie le numéro de composant. Type : IDN - 1 octet (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule Nom de classe : GDP_Basic |
- 0 - 255 |
R/- |
S-0-1300.0.05 |
Hardware Revision |
Ce paramètre contient la révision matérielle de l’appareil. Type : IDN - 1 octet (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule |
- 0 - 255 |
R/- |
S-0-1300.0.08 |
Software Revision |
Ce paramètre contient la version du firmware du variateur. Type : IDN - 1 octet (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule |
- 0 - 255 |
R/- |
S-0-1300.0.09 |
Order Number |
Ce paramètre contient le numéro de commande du variateur. Type : IDN - 1 octet (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule |
- - - - |
R/- |
S-0-1300.0.11 |
Serial Number |
Ce paramètre contient le numéro de série du variateur. Type : IDN - 1 octet (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule Nom de classe : GDP_Id |
- 0 - 255 |
R/- |
S-0-1300.0.12 |
Software Revision |
Ce paramètre contient la version logicielle de l’option de communication SERCOS III . Type : IDN - 1 octet (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule |
- 0 - 255 |
R/- |
S-0-1300.1.09 |
Firmware Loader Revision |
Ce paramètre contient la révision du loader firmware ou bootloader mis en place dans le variateur. Type : IDN - 1 octet (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule |
- 0 - 255 |
R/- |
S-0-1300.1.10 |
Software Revision |
Ce paramètre contient la version logicielle du FPGA de l’option de communication SERCOS III. Type : IDN - 1 octet (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule |
- 0 - 255 |
R/- |
S-0-1300.2.09 |
List of GDP classes & Version |
Ce paramètre contient une liste des capacités de profil générique et des versions prises en charge par le variateur. Type : Hexadécimal - 2 octets (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule Nom de classe : GDP_Basic |
- 257 - 5889 |
R/- |
S-0-1301 |
FSP Type & Version |
Ce paramètre contient le type spécifique à la fonction et la version de la ressource dépendante de la fonction. Type : Hexadécimal - 4 octets Accès en écriture : Lecture seule Nom de classe : GDP_Basic |
- 0 - 4294967295 |
R/- |
S-0-1302.0.01 |
Function groups |
Les données d’exploitation de ce paramètre contiennent une liste de toutes les instances de groupes de fonctions. Type : IDN - 4 octets (longueur variable) Accès en écriture : Lecture seule Nom de classe : GDP_Basic |
- 0 - 4294967295 |
R/- |
S-0-1302.0.02 |
Application Type |
Les données d’exploitation de ce paramètre contiennent le type de l’application des sous-composants (par exemple arbre d'entraînement principal, axe rond, axe X, etc.). Type : IDN - 1 octet (longueur variable) Accès en écriture : Toujours Nom de classe : GDP_Id |
- 0 - 255 |
R/W |
S-0-1302.0.03 |