IF_AsyncManager - Start (méthode)
|
Type : |
Méthode |
|
Disponible à partir de la version : |
V1.2.3.0 |
|
Versions : |
Version actuelle |
Cette méthode permet d'affecter une fonction à une tâche asynchrone.
La méthode Start permet d'externaliser l'exécution d'une fonction (généralement chronophage) dans une tâche distincte.
NOTE : la méthode Init doit avoir été exécutée avant de pouvoir utiliser la méthode Start.
|
Entrée |
Type de données |
Description |
|---|---|---|
|
i_ifAsync |
Entrée permettant d'affecter le bloc fonction qui implémente l'interface IF_Async et dont la méthode Job() doit être exécutée de façon asynchrone. |
|
Sortie |
Type de données |
Description |
|---|---|---|
|
q_xError |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg. |
|
q_etResult |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique. |
|
|
q_sResultMsg |
STRING(80) |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel. |