Installation de l'unité Box iPC

Installation de l'unité Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP)

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation et assurez-vous que la source d'alimentation est déconnectée.

2

Montage au mur :

Fixez l'unité Box iPC Universal/Performance sur l'armoire avec 4 vis M4 (6 mm (0,24 in.)) :

G-SE-0049176.3.gif-high.gif

 

 

NOTE :

oLe montage en livre n'est pas autorisé pour la configuration DNV (Det Norske Veritas) certifiée.

oLe couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in).

Montage horizontal :

Fixez l'unité Box iPC Universal/Performance avec 4 vis M4 (8 mm (0,31 in.)) :

G-SE-0049177.4.gif-high.gif

 

 

NOTE :

oLe montage horizontal est autorisé avec une réduction de charge thermique. (Reportez-vous à la section Caractéristiques environnementales.)

oLe couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in).

Installation de l'unité Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO)

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation et assurez-vous que la source d'alimentation est déconnectée.

2

Montage au mur :

Fixez l'unité Box iPC sur l'armoire avec 4 vis M4 (8 mm (0,31 in.)) :

Montage en livre :

Fixez l'unité Box iPC sur l'armoire avec 2 vis M4 (8 mm (0,31 in.)) :

G-SE-0057689.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : Le couple de serrage recommandé est de 0,5 Nm (4,5 lb-in).

Montage horizontal :

Fixez l'unité Box iPC avec 4 vis M4 ((8 mm (0,31 in.)) :

G-SE-0057688.2.gif-high.gif

 

 

NOTE :

oLe montage horizontal est autorisé mais avec une réduction de la température (voir la section Caractéristiques environnementales).

oLe couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in).

Orientation de montage

La figure suivante montre l'orientation de montage admissible pour l'unité Box iPC :

G-SE-0054106.1.gif-high.gif

 

 

Dégagements requis

Afin d'assurer une circulation d'air suffisante, montez l'unité Box iPC de manière à ménager l'espace suivant en haut, en bas et sur les côtés :

G-SE-0042931.3.gif-high.gif

 

1   Sortie de l'air

2   Arrivée de l'air

x1   > 100 mm (3,93 in.)

x2   > 50 mm (1,96 in.)

Montage horizontal :

G-SE-0068353.1.gif-high.gif

 

x1   > 100 mm (3,93 in.)

x2   > 50 mm (1,96 in.)

Montage sur rail DIN de l'unité Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO)

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation et assurez-vous que la source d'alimentation est déconnectée.

2

Fixez le support pour rail DIN (HMIYADBMODIN11) à l'unité Box iPC à l'aide de trois vis M3 (6 mm (0,23 in)) :

G-SE-0057683.1.gif-high.gif

 

 

3

Accrochez l'unité Box iPC Optimized avec le support sur le rail de montage :

G-SE-0057684.1.gif-high.gif