Installation de l'Ecran et de l'Adaptateur graphique

Dimensions de découpe du panneau

Pour une installation en armoire, vous devez découper une ouverture dans le panneau d'installation dont la taille dépend du modèle d'écran.

Joint d'installation

Le joint est nécessaire pour respecter les normes de protection (IP66 ou de type 4X intérieur) de l'écran.

NOTE : IP66 ne fait pas partie de la certification UL.

Caution_Color.gifATTENTION

PERTE D'ETANCHEITE

oContrôlez l'état du joint avant toute opération d'installation ou de réinstallation, et aussi souvent que le nécessite l'environnement de fonctionnement.

oRemplacez le joint si les vérifications mettent en évidence la présence de rayures, de déchirures ou de saleté, ou encore des signes d'usure excessive.

oN'étirez pas le joint inutilement et empêchez le contact avec les angles et les bords du châssis.

oVérifiez que le joint est correctement mis en place dans la rainure d'installation.

oInstallez l'unité Magelis Industrial PC sur une surface plate, sans bosses ni rayures.

oSerrez les fixations de montage avec un couple de serrage de 0,5 Nm (4,5 lb-in).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Installation de l'unité Ecran

Le joint d'installation et les fixations de montage sont nécessaires pour faciliter l'installation de l'écran. Le montage sur panneau peut être réalisé par une seule personne en suivant la procédure d'installation.

NOTE : Il est conseillé d'utiliser un panneau de montage d'épaisseur supérieure à 2 mm (0,079 in).

Caution_Color.gifATTENTION

ELEMENTS TROP SERRES ET DESSERRES

oNe dépassez pas un couple de serrage de 0,5 Nm (4,5 lb-in) lorsque vous serrez les fixations et les vis de l'enceinte, des accessoires ou du bornier. Un serrage excessif des vis peut endommager les fixations de montage.

oLorsque vous vissez ou retirez des vis, veillez à ce qu'elles ne tombent pas dans le châssis du Magelis Industrial PC.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Etape

Action

1

Débranchez toutes les sources d'alimentation et assurez-vous que l'alimentation est également débranchée de sa source d'alimentation.

2

Vérifiez que le joint est correctement fixé à l'écran.

NOTE : Lors du contrôle du joint, évitez tout contact avec les bords du châssis de l'écran et insérez entièrement le joint dans la rainure.

3

Fixez l'unité Adaptateur graphique à l'arrière de l'écran avec 4 vis :

G-SE-0053847.1.gif-high.gif

 

 

4

Fixez l'Adaptateur graphique à l'arrière de l'écran avec 4 vis M4 (6 mm (0,24 in.)) :

G-SE-0053855.1.gif-high.gif

 

 

5

Installez l'écran dans l'ouverture du panneau (reportez-vous à la section Installation de l'écran).

G-SE-0053853.1.gif-high.gif

 

 

6

L'angle d'inclinaison de l'écran ne doit pas être supérieur à l'angle défini dans les spécifications d'orientation de montage.

Dégagements requis

Afin d'assurer une circulation d'air suffisante, montez l'Adaptateur graphique de manière à ménager l'espace suffisant au-dessus, au-dessous et sur les côtés de l'unité :

G-SE-0057687.1.gif-high.gif

 

1   Sortie de l'air

2   Arrivée de l'air

x1   > 100 mm (3,93 in.)

x2   > 50 mm (1,96 in.)

x3   > 15 mm (0,59 in.)

Sens de montage

La figure suivante montre le sens de montage admissible de l'écran avec l'Adaptateur graphique :

G-SE-0054107.1.gif-high.gif

 

 

Installation du Module récepteur et du Module émetteur sur l'Adaptateur graphique

Caution_Color.gifATTENTION

ELEMENTS TROP SERRES ET DESSERRES

oNe dépassez pas un couple de serrage de 0,5 Nm (4,5 lb-in) lorsque vous serrez les fixations et les vis de l'enceinte, des accessoires ou du bornier. Un serrage excessif des vis peut endommager les fixations de montage.

oLorsque vous vissez ou retirez des vis, veillez à ce qu'elles ne tombent pas dans le châssis du Magelis Industrial PC.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Etape

Action

1

Dévissez les capots du panneau destiné à accueillir le Module émetteur et le Module récepteur sur l'Adaptateur graphique:

G-SE-0054006.1.gif-high.gif

 

 

2

Retirez les capots du panneau sur l'Adaptateur graphique :

G-SE-0054007.1.gif-high.gif

 

 

3

Insérez le Module émetteur (HMIYDATR11) et le Module récepteur (HMIYDARE11) dans leur emplacement respectif sur l'Adaptateur graphique.

G-SE-0054008.1.gif-high.gif

 

1    Module émetteur

2    Module récepteur

NOTE : Le Module récepteur doit être monté avant l'Adaptateur graphique sur l'écran.

4

Fixez les capots à l'aide des vis.

G-SE-0054009.1.gif-high.gif

 

 

5

Installez l'Adaptateur graphique sur l'écran (reportez-vous à la section Installation de l'écran).

Installation avec le kit VESA

Etape

Action

1

La face arrière de l'Adaptateur graphique présente quatre trous destinés au support VESA :

G-SE-0054010.1.gif-high.gif

 

1   Trous pour support VESA (100 x 100 mm (3,94 x 3,94 in.))

2

Installez le support dans les trous appropriés comme sur l'illustration. Fixez le support VESA à l'aide de 4 vis M4 (10 mm (0,39 in.)). L'angle d'inclinaison de l'unité Box iPC ne doit pas être supérieur à l'angle défini dans les spécifications d'orientation de montage.

G-SE-0054011.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : Le couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in).