MC_ReadActualPosition_LXM28

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction permet de lire la position réelle.

Nom de la bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : Lexium 28

Espace de noms : SEM_LXM28

Représentation graphique

G-SE-0048814.1.gif-high.gif

 

 

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Enable

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

L'entrée Enable démarre ou arrête l'exécution d'un bloc fonction.

oFALSE : l'exécution du bloc fonction s'arrête. Les sorties Valid, Busy et Error sont réglées sur FALSE.

oTRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution. Le bloc fonction continue son exécution tant que l'entrée Enable est associée à la valeur TRUE.

PositionType

INT

Plage de valeurs : 0 à 2

Valeur par défaut : 0

Spécification de la source de la position.

o0 : position réelle du moteur (DS402 6064h)

o1 : position de référence du générateur de profil (DS402 6062h)

o2 : position cible (DS402 607Ah)

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Valid

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution n'a pas encore commencé ou une erreur a été détectée. Les valeurs des sorties ne sont pas valides.

TRUE : l'exécution a abouti sans erreur détectée. Les valeurs des sorties sont valides et leur traitement peut se poursuivre.

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution du bloc fonction n'a pas encore commencé ou n'est pas terminée.

TRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée.

TRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

Position

DINT

Plage de valeurs si l'entrée PositionType = 0 ou 2 : dépend de la mise à l'échelle de la position

Plage de valeurs si l'entrée PositionType = 1 : -2147483648 à 2147483647

Valeur de position. Le type dépend du réglage de l'entrée PositionType.

Entrées/Sorties

Entrée/Sortie

Type de données

Description

Axis

Axis_Ref_LXM28

Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence Equipements de SoMachine.

Informations complémentaires

Lecture d'un paramètre