MC_ReadAxisInfo_LXM28

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction permet d'obtenir les informations d'état concernant l'axe.

Nom de la bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : Lexium 28

Espace de noms : SEM_LXM28

Représentation graphique

G-SE-0048818.1.gif-high.gif

 

 

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Enable

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

L'entrée Enable démarre ou arrête l'exécution d'un bloc fonction.

oFALSE : l'exécution du bloc fonction s'arrête. Les sorties Valid, Busy et Error sont réglées sur FALSE.

oTRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution. Le bloc fonction continue son exécution tant que l'entrée Enable est associée à la valeur TRUE.

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Valid

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution n'a pas encore commencé ou une erreur a été détectée. Les valeurs des sorties ne sont pas valides.

TRUE : l'exécution a abouti sans erreur détectée. Les valeurs des sorties sont valides et leur traitement peut se poursuivre.

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution du bloc fonction n'a pas encore commencé ou n'est pas terminée.

TRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée.

TRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

LimitSwitchPos

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : détecteur de limite positive déclenché.

LimitSwitchNeg

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : détecteur de limite négative déclenché.

CommunicationReady

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : réseau initialisé et prêt à communiquer.

ReadyForPowerOn

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : appareil prêt à activer l'étage de puissance.

PowerOn

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : étage de puissance activé.

IsHomed

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : point zéro valide (axe référencé).

AxisWarning

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : alerte détectée.

Entrées/Sorties

Entrée/Sortie

Type de données

Description

Axis

Axis_Ref_LXM28

Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence Equipements de SoMachine.

Informations complémentaires

Lecture d'un paramètre