MC_Home_LXM28

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction configure et démarre un mouvement de référence.

Mouvement de référence : mouvement vers un détecteur de limite, un détecteur de référence ou l'impulsion d'index du codeur du moteur. Lorsque la position est atteinte, une référence de position est automatiquement créée. Cette position devient la position absolue définie par l'utilisateur.

Nom de la bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : Lexium 28

Espace de noms : SEM_LXM28

Représentation graphique

G-SE-0048807.1.gif-high.gif

 

 

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Execute

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

Un front montant de l'entrée Execute démarre le bloc fonction. Le bloc fonction poursuit son exécution et la sortie Busy prend la valeur TRUE. Les blocs fonction qui déclenchent un mouvement peuvent être redémarrés en cours d'exécution. Les valeurs cibles sont remplacées par de nouvelles valeurs lorsque se produit le front montant. Un front montant au niveau de l'entrée Execute est ignoré pendant l'exécution des blocs fonction.

oFALSE : si Enable est associé à la valeur FALSE, les sorties Done, Error ou CommandAborted ont la valeur TRUE pendant un cycle.

oTRUE : si Enable est associé à la valeur FALSE, les sorties Done, Error ou CommandAborted conservent la valeur TRUE.

Position

DINT

Plage de valeurs : -2 147 483 648 à 2 147 483 647

Valeur par défaut : 0

Position (unité : position définie par l'utilisateur).

Pour HomingMode 1 … 34 : position au point de référence

Pour HomingMode 35 : position du réglage de position

HomingMode

UINT

Plage de valeurs : 1 … 35

Valeur par défaut : 1

Pour plus d'informations, consultez les méthodes de référencement prises en charge.

NOTE : Les détecteurs de limite doivent être attribués aux entrées numériques pour les méthodes 1, 2, 7 … 14, 17, 18, et 23 … 30.

VHome

DINT

Plage de valeurs : 1 … 2 147 483 647

Valeur par défaut : 1280000

Vitesse cible de recherche du détecteur (unité : vitesse définie par l'utilisateur).

Pour HomingMode 1 … 34 uniquement.

VOutHome

DINT

Plage de valeurs : 1 … 2 147 483 647

Valeur par défaut : 128000

Vitesse cible d'éloignement du détecteur (unité : vitesse définie par l'utilisateur).

Pour HomingMode 1 … 34 uniquement.

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution du bloc fonction n'a pas encore commencé ou n'est pas terminée.

TRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

CommandAborted

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution n'a pas été interrompue.

TRUE : l'exécution a été interrompue par un autre bloc fonction.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée.

TRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

Done

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution n'a pas encore commencé ou une erreur a été détectée.

TRUE : exécution terminée sans erreur détectée.

Entrées/Sorties

Entrée/Sortie

Type de données

Description

Axis

Axis_Ref_LXM28

Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence Equipements de SoMachine.

Informations complémentaires

Diagramme d'état PLCopen

Transitions entre des blocs fonction

Mode de fonctionnement Homing

Méthodes de référencement prises en charge