Informations sur le remplacement de pièces
L'utilisation et l'application des informations fournies dans le présent document exigent des compétences en matière de conception et de programmation de systèmes de commande automatisés. Vous seul, en tant que constructeur de machines ou intégrateur système, connaissez l'ensemble des conditions et facteurs applicables lors de l'installation, du réglage, de l'exploitation, de la réparation et de la maintenance de la machine ou du processus.
Vous devez également prendre en compte toutes les normes et/ou réglementations applicables à la mise à la terre de tous les équipements. Vérifiez la conformité aux consignes de sécurité, aux différentes exigences électriques et aux normes applicables à votre machine ou aux processus utilisés dans cet équipement.
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC |
oMettez hors tension tous les équipements, y compris les périphériques connectés, avant de retirer des caches de protection et avant d'installer ou de retirer des accessoires, du matériel, des câbles ou des fils. oPlacez une étiquette "Ne pas allumer" ou un avertissement équivalent sur tous les commutateurs électriques et verrouillez-les en position hors tension. oAttendez 15 minutes pour permettre l'élimination de l'énergie résiduelle des condensateurs de bus CC. oMesurez la tension sur le bus CC à l'aide d'un détecteur correctement calibré et vérifiez que la tension est inférieure à 42,4 VCC. oNe partez pas du principe que le bus CC est hors tension lorsque le voyant LED correspondant est éteint. oNe créez pas de court-circuit à travers les bornes ou les condensateurs du bus CC. oRéinstallez et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Le moteur, le réducteur et les matériels d'adaptation de l'axe peuvent atteindre des températures dépassant 70 °C (158 °F) lorsqu'ils fonctionnent avec des charges lourdes et/ou des performances élevées.
|
SURFACES CHAUDES |
oEvitez tout contact non protégé avec les surfaces chaudes. oN'approchez pas de composants inflammables ou sensibles à la chaleur des surfaces chaudes. oProcédez à un essai de fonctionnement avec charge maximale pour vérifier que la dissipation de chaleur est suffisante. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Surfaces chaudes.