Conditions ambiantes

 

Conditions ambiantes

Présentation

Procédure

Paramètre

Unité

Valeur

Fonctionnement

Classe 3K3, 3Z12, 3Z2, 3B2, 3C1, 3M6 (selon IEC/EN 60721-3-3)(1)

Température ambiante

°C (°F)

+5…+55 (+41…+131)(2)

Condensation

interdit

Formation de glace

interdit

Humidité relative

%

5…85

Transport

Ensemble de combinaisons de classes IE21 (selon IEC/EN 60721-3-2)(3)

Température ambiante

°C (°F)

-25…+60 (-13…+140)

Condensation

interdit

Précipitations

interdit

Formation de glace

interdit

Autre liquide

interdit

Formation d'eau

interdit

Humidité relative

%

< 75

Stockage de longue durée dans l'emballage de transport

Classe 1K (selon IEC/EN 60721-3-1)

Température ambiante

°C (°F)

+5…+30 (+41…+86)(4)

Condensation

interdit

Précipitations

interdit

Formation de glace

interdit

Autre liquide

interdit

Formation d'eau

interdit

Humidité relative

%

5…95(5)

Durée de stockage maximum

ans

2

(1)   Tous les paramètres sont conformes à la classe spécifiée, à part la température ambiante qui est limitée par d'autres composants du système.

(2)   Réduction de puissance avec des moteurs fonctionnant à des températures ambiantes dépassant +40 °C (104 °F). Pour plus d'informations, contactez votre service après-vente Schneider Electric local.

(3)   Tous les paramètres sont conformes à la classe spécifiée, à part l'humidité relative qui est limitée par d'autres composants du système.

(4)   Des températures plus élevées peuvent entraîner une altération de la structure superficielle. Des températures plus faibles augmentent la rigidité et réduisent la durée de vie de la courroie crantée.

(5)   Un stockage de la courroie crantée dans un environnement dont l'humidité relative ne dépasse pas 50 % permet d'éviter une réduction de la durée de vie de l'équipement.

Les conditions ambiantes s'appliquent au moteur et au réducteur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel concernant le moteur ou réducteur correspondant.

Pour plus d'informations sur les conditions de stockage, consultez la section Transport et stockage.

Information sur la résistance accrue à la corrosion

La résistance accrue à la corrosion n'est pas une résistance à n'importe quelle condition ambiante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Environnements incompatibles.

NOTE : Les matériaux à revêtement perdent leur résistance accrue à la corrosion si leur revêtement est endommagé ou usé.