Vérification de l'installation
Vous devez vérifier que l'ensemble axe est installé correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Informations spécifiques concernant la sécurité.
Points à vérifier tout particulièrement :
oFixation des pièces mécaniques.
oInstallation et câblage de l'ensemble axe. Assurez-vous que les raccordements au secteur et à l'alimentation 24 V sont câblés correctement.
oRaccordement de tous les câbles de liaison à la terre de protection.
oUtilisation de fusibles appropriés.
oIsolement des extrémités de câble non utilisées.
oInstallation et raccordement de tous les câbles et connecteurs.
oInstallation des capteurs.
oFonctionnement correct des capteurs.
|
CHOC ELECTRIQUE, EXPLOSION OU ECLAIR D'ARC ELECTRIQUE |
oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris des équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement. oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications. oN'utilisez les composants électriques qu'avec un câble de protection (mise à la terre) raccordé. oVérifiez que la protection (mise à la terre) est correctement raccordée à l'ensemble des appareils électriques, conformément au schéma de raccordement. oNe touchez pas les points de raccordement électrique des composants une fois le module sous tension. oFournissez une protection contre les contacts indirects (EN 50178). oIsolez les conducteurs inutilisés aux deux extrémités du câble moteur. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
CHOCS ELECTRIQUES DUS A DES RACCORDEMENTS DE FILS OU DE CABLES MAL FIXES |
Serrez les raccords de câbles et de fils conformément aux couples spécifiés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
CHOC ELECTRIQUE DU A UNE MISE A LA TERRE INCORRECTE |
oReliez les composants de l'unité axe à la terre conformément aux normes et réglementations locales, régionales et/ou nationales en un point central unique. oVérifiez que le moteur est relié à la terre centrale. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de courants de court-circuit du système d'alimentation.