Le Tableau des mesures vous permet de choisir des mesures à exécuter sur une application et de filtrer et afficher les résultats.
Le Tableau des mesures se divise en deux parties :
oMétriques (à gauche)
Liste des métriques disponibles.
oFenêtre des résultats (à droite)
Liste des résultats correspondants aux métriques.
L'arborescence Métriques répertorie les métriques disponibles par défaut (avec l'installation d'EcoStruxure Machine Expert) ainsi que celles définies par l'utilisateur à l'aide de l'Éditeur de requêtes. Utilisez les cases à cocher pour activer ou désactiver les métriques.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Activer et commencer l'interrogation dans la barre d'outils de la fenêtre des résultats, des informations supplémentaires s'affichent dans l'arborescence Métriques :
Élément |
Description |
---|---|
(<Nombre>) après un nom de métrique |
Indique le nombre de résultats créés par cette métrique. Si aucune valeur n'apparaît, la requête n'a pas été exécutée. |
(Demandez) après un nom de métrique |
Cette requête est en cours d'exécution. |
Élément |
Description |
---|---|
Analyser le code |
Cliquez sur ce bouton pour lancer l'analyse de l'application associée à ce Tableau des mesures. Lorsque l'analyse est en cours et à jour, ce bouton est désactivé. |
Etape: x/y (Obligatoire: z) |
Informations d'étape associées au bouton Analyser le code : oNombre d'étapes disponibles (y) oÉtape actuellement atteinte (x) oÉtape à atteindre (z) pour utiliser cet éditeur |
Interrogation |
oBouton Activer et commencer l'interrogation : Cliquez sur ce bouton pour commencer l'interrogation. oBouton Désactiver et interrompre l'interrogation : Cliquez sur ce bouton pour interrompre l'interrogation. Cliquez de nouveau sur ce bouton pour relancer l'interrogation à partir de là où vous l'avez arrêtée. |
Exporter |
Cliquez sur ce bouton pour exporter la liste affichée au format CSV, HTML ou XML. |
Élément |
Description |
---|---|
Filtrer par |
Saisissez du texte pour filtrer les résultats. Le filtre s'applique à toutes les colonnes. |
Tri d'une colonne |
Pour trier une colonne, cliquez sur son en-tête : oType oNom oNom complet o<Nom de la métrique> |
Double-clic sur une entrée du tableau |
Ouvre l'élément associé dans l'éditeur correspondant. |
Commandes du menu contextuel d'une entrée de tableau |
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entrée du tableau, puis sélectionnez l'une des commandes suivantes dans le menu contextuel : oAtteindre la définition Ouvre l'élément associé dans l'éditeur correspondant. oAjouter au graphe de dépendance Ajoute l'élément à un graphe de dépendance nouveau ou existant. oAjouter à la liste de blocage Ajoute l'élément à une liste de blocage et le supprime de tous les Tableaux des mesures jusqu'à ce qu'il soit de nouveau supprimé de cette liste. |