Élément |
Description |
---|---|
Sélectionnez le filtre pour afficher le graphique |
Sélectionnez un filtre dans la liste. Les filtres sont définis dans l'onglet Requêtes de dépendance (filtre) du Gestionnaire d'analyse de code. Consultez le chapitre Onglet Requêtes de dépendance (filtre). |
Appliquer |
Cliquez sur ce bouton pour appliquer le filtre au graphe affiché. |
Types de filtres rapides |
Cette arborescence répertorie les Types Front et les Types Node en fonction du contenu du Graphe de dépendance. Si vous activez/désactivez des Types Front ou des Types Node dans la liste, le graphe affiché est mis à jour immédiatement. |
Options de visualisation local |
Afficher les étiquettes locals Active/désactive les étiquettes associées aux fronts dans le Graphe de dépendance. |