Vue de dépendance (graphe de dépendance)

Présentation

Consultez également la section Commandes du menu contextuel du graphe de dépendance.

Barre d'outils

Élément

Description

Analyser le code

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'analyse de l'application associée à cette Vue de dépendance. Lorsque l'analyse est en cours et à jour, ce bouton est désactivé.

Etape: x/y (Obligatoire: z)

Informations d'étape associées au bouton Analyser le code :

oNombre d'étapes disponibles (y)

oÉtape actuellement atteinte (x)

oÉtape à atteindre (z) pour utiliser cet éditeur

Pointeur de souris

Cliquez sur ce bouton pour passer du mode déplacement au mode sélection, et inversement.

Sélectionner et ajouter

Une fois l'analyse de code exécutée, cliquez sur ce bouton pour définir les champs Sélectionnez Scope et Sélectionnez la requête.

Les portées suivantes sont disponibles :

oProjet entier

Les résultats attendus sont les objets de l'application, de l'espace POU et des bibliothèques référencées par l'application.

NOTE : Un grand nombre d'objets peuvent ainsi être renvoyés.

oApplication + espace POU

Les résultats attendus sont les objets de l'application et de l'espace POU (= éléments de projet visibles dans les navigateurs d'EcoStruxure Machine Expert).

Les objets de bibliothèque ne sont pas renvoyés dans les résultats.

oApplication

Les résultats attendus sont les objets définis uniquement dans l'application.

oEspace POU

Les résultats attendus sont les objets définis uniquement dans l'espace POU.

Consultez le chapitre Onglet Requêtes de dépendance (sélection).

Effacer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les nœuds du graphe affiché.

Exporter

Cliquez sur ce bouton pour exporter le graphe affiché en tant qu'image (*.jpg, *.png ou *.bmp).

Disposition

Sélectionnez une disposition prédéfinie pour le graphe affiché. Vous avez le choix entre plusieurs dispositions circulaires, dirigées par la force et en arborescence.

Appliquer

Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les objets sur le graphe affiché en fonction de la disposition sélectionnée.

Contrôle de zoom

Le contrôle de zoom situé dans le coin inférieur droit de la fenêtre du graphe de dépendance permet de modifier la taille et la position du graphe affiché.

Type

Description

Curseur

Utilisez le curseur pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Remplir les limites avec du contenu

Cliquez sur ce bouton pour que le contenu remplisse entièrement le graphe de dépendance.

Centrer le contenu

Cliquez sur ce bouton pour que le contenu s'affiche au centre du graphe de dépendance.

Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer le contrôle de zoom. Pour le rouvrir, cliquez sur l'icône dans le coin inférieur droit du graphe de dépendance.

Pour déplacer le contenu dans la fenêtre du graphe de dépendance, cliquez dans la fenêtre > déplacez le curseur tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

Déplacer des nœuds vers le graphe de dépendance à l'aide de la méthode glisser-déposer

Vous pouvez également ajouter des nœuds et des sous-nœuds dans le graphe de dépendance par glisser-déposer. Pour cela, faites glisser le nœud souhaité depuis l'arborescence Application vers la fenêtre du graphe de dépendance.