Equipements obsolètes

Equipements obsolètes

Le tableau suivant répertorie les équipements qui sont devenus obsolètes, c'est-à-dire qui ne sont plus pris en charge par la présente version de EcoStruxure Machine Expert. La deuxième colonne indique les équipements proposés pour conversion dans l'onglet Equipements  de la boîte de dialogue Mettre à jour le projet. Si cette colonne est vide, cela signifie qu'aucun équipement n'est disponible en remplacement dans la présente version de EcoStruxure Machine Expert.

Equipement obsolète

Converti en

TM238LDA24DR

TM241C24R

TM238LDD24DT

TM241C24T/U

TM238LFAC24DR

TM241CEC24R/U

TM238LFDC24DT

TM241CEC24T/U

ATV-IMC

Lexium05

Lexium23+

ATV32

ATV320

ATV31/ATV312

ATV320

ATV71: 220 V and 400 V

ATV340/ATV930

ATV71: 690 Vac

ATV930

Osicoder

OTB1E0DM9LP

TM3BCEIP+TM3DM8R/G

TM3BCEIP+TM3DM24R/G

TM221ME32TK

OTB1S0DM9LP

TM3BCSL+TM3DM8R/G

TM3BCSL+TM3DM24R/G

TM221M32K

OTB1C0DM9LP

TM3BCCO+TM3DM8R/G

TM3BCCO+TM3DM24R/G

TM241CEC24•

FTB

ASI Master / ASI Slaves

iEM3x50

PM1200

PM325•

PM800

Harmony HMISTO••••••• version monochrome

Harmony HMIS5T

Harmony HMIXBTGK••••

Harmony HMIGK••••

Boîtier HMIG5U

Harmony HMIXBTGT1••5

Harmony HMIGTO••••

Harmony HMIXBTGT2•••

Harmony HMIXBTGT4•••

Harmony HMIGTO•••• / Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U boîtier)

Harmony HMIXBTGT5•••

Harmony HMIXBTGT6•••

Harmony HMIXBTGT7•••

Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U boîtier)

HMIBPxxx2/xxx5

HMIBMP

HMIBSO

HMIBMI

HMIBSU

HMIBMO

HMIBUxxx1/xxx•

HMIBMU

HMIGTW5354/PWC5

Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U boîtier)

HMIGTW7354x/PWC7/PVC7

HMIPPx6

HMIBMP

HMIIPPx7/PRx7

HMIPPx9

HMIPUx6

HMIBMU

HMIIPUx7/PRx7

HMIBMU/P

HMIPUx9

HMIBMU

HMIBMO

HMIBMI

HMIBSC

XBTGT + contrôle

XBTGK + contrôle

XBTGC

NOTE : Le Modicon M221 Logic Controller qui était précédemment pris en charge dans SoMachine via SoMachine Basic n'est pas intégré dans EcoStruxure Machine Expert.

La procédure Mettre à jour le projet peut comprendre une conversion d'équipements conformément à cette liste.

La conversion d'équipements peut également avoir des impacts sur l'adressage et les bibliothèques.

Pour prévenir tout comportement imprévu une fois qu'un équipement a été converti :

oVérifiez que le nouvel équipement prend en charge toutes les fonctions et tous les ports de communication nécessaires à votre projet.

oEvitez d'utiliser les adresses directes dans votre application.

oEffectuez une sauvegarde du projet sur le PC avant de convertir un équipement:

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

oVérifiez que les adresses directes utilisées dans votre application (par exemple, %IB5) ont été converties correctement après la conversion de l'appareil.

oVérifiez que le projet modifié contient les configurations prévues et fournit les fonctionnalités souhaitées après la conversion de l'équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AVIS

PERTE DE DONNEES

Effectuez une sauvegarde du projet sur le PC avant de convertir un équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.