Remplacement du couplage élastomère ou du set de fixation (équipements en option)

Présentation

Un couplage élastomère est utilisé lorsque le moteur du Lexium série EAC1 est entraîné directement. Le couplage élastomère se compose de deux moyeux de serrage et d'une araignée élastomère.

Un set de fixation est utilisé lorsque le moteur du Lexium série EAC1 est entraîné par un renvoi à courroie. Le set de fixation se compose de bagues de serrage et de poulies de courroie.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

MOUVEMENTS NON INTENTIONNELS DUS AU DEMONTAGE

Fixez les parties mobiles de l'ensemble actionneur monté en position verticale ou inclinée de façon à éviter les mouvements inattendus.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Conditions requises

Pour remplacer le couplage élastomère ou le set de fixation, il vous faut les outils suivants :

oJeu de clés à six pans

NOTE : N'utilisez pas de clés hexagonales à tête sphérique. Un couple excessif peut casser la tête spérique, ce qui rend l'extraction de la vis difficile.

Pour les pièces appropriées, reportez-vous à la section Equipements de rechange pour Lexium série EAC1.

Préparation du remplacement du couplage élastomère ou du set de fixation

Etape

Action

1

Si l'actionneur est monté en position inclinée ou verticale, retirez la charge utile ou soutenez la charge et la tige de piston afin d'éviter les chutes.

Remplacement du couplage élastomère ou du set de fixation

Vous trouverez des instructions détaillées pour remplacer le couplage élastomère ou le set de fixation dans le document Unimotion Maintenance- and Assembly Instructions PNCE Electric Cylinder.