Utilisation correcte

Présentation

Cette section contient des informations concernant l'exploitation du Lexium série EAC1. Le personnel qualifié amené à travailler avec l'actionneur doit lire et respecter ces informations. L'équipement actionneur a été construit en accord avec les réglementations de sécurité technique reconnues.

Installation

L'actionneur est conçu pour être intégré dans une machine ou assemblé avec d'autres composants pour former une machine ou un système.

Mesures de protection à prévoir

Avant d'installer l'ensemble actionneur, prévoyez des dispositifs de protection appropriés, conformément aux normes locales et nationales. Ne mettez pas en service des composants dépourvus de dispositifs de protection adéquats. Après installation, mise en service ou réparation, testez les dispositifs de protection utilisés.

actionneurEffectuez une évaluation des risques liés à l'utilisation concernée avant d'exploiter le produit et prenez les mesures de sécurité appropriées.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L’EQUIPEMENT

S'assurer qu'une évaluation des risques est effectuée et respectée conformément à la norme EN/ISO 12100 pendant la conception de votre machine.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

En cas de survenue de circonstances qui affectent la sécurité ou modifient le comportement fonctionnel de l'ensemble actionneur, arrêtez immédiatement l'équipement actionneur et contactez votre service après-vente Schneider Electric local.

Utilisation d'équipements d'origine exclusivement

Utilisez uniquement les accessoires et les pièces de montage spécifiés dans la documentation, et seulement les équipements ou composants de constructeurs tiers qui ont reçu l'agrément explicite de Schneider Electric. Ne modifiez le actionneur que dans le cadre des procédures décrites dans le présent document et dans la documentation relative à d'autres équipements associés.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L’EQUIPEMENT

oN'utilisez avec ce produit que les composants logiciels et matériels homologués par Schneider Electric pour être utilisés avec l'actionneur.

oMettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Utilisation incorrecte

L'ensemble actionneur n'est pas adapté à la manipulation d'organismes vivants ou de matériaux explosifs, ni aux activités d'impact.

Environnements incompatibles

Les composants ne doivent pas être utilisés dans les environnements suivants :

oAtmosphères dangereuses (explosives)

oSystèmes flottants

oSystèmes de support de vie

oAppareils domestiques

oSouterrains

oEnvironnements à forte salinité

oEnvironnements à radioactivité importante

oZones à haut niveau d'hygiène

oMilieux huileux

oVide

L'actionneur a été conçu pour fonctionner dans des environnements non dangereux. Installez-le exclusivement dans des zones exemptes d'atmosphère dangereuse.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION

Installer et utiliser cet équipement exclusivement dans des zones non dangereuses.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Conditions d'installation et d'exploitation

N'utilisez les composants qu'en accord avec les conditions d'installation et d'exploitation décrites dans le présent document. Les conditions d'exploitation sur le site d'installation doivent être inspectées et maintenues conformément aux données techniques requises (données de performance et conditions ambiantes). La mise en service est interdite tant que la machine ou le système où l'ensemble actionneur est installé n'est pas en conformité avec les réglementations et normes locales applicables.

Durée de vie

Vous trouverez un calcul de la durée de vie de l'actionneur pour une application spécifique dans le catalogue Unimotion PNCE Electric Cylinder .

Compatibilité avec les substances étrangères

Il est impossible d'assurer un suivi de tous les développements ultérieurs concernant toutes les substances telles que lubrifiants, agents de nettoyage ou solvants. Vous devez par conséquent effectuer un test de compatibilité avant d'utiliser de nouvelles substances.