Pour trouver les informations correspondant à votre actionneur particulier, consultez la plaquette d'identification située sur votre actionneur.
(1) Vous trouverez la course maximum par taille dans le catalogue Unimotion PNCE Electric Cylinder .
(2) Longueur de câble : 300 mm (11.8 in) ; connecteur à une extrémité du câble. Des câbles prolongateurs sont disponibles en tant qu'accessoires.
(3) Equerres de montage non disponibles pour les options C et F.
(4) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Orientation des équerres de montage.
(5) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Options et orientations de montage du moteur.
(6) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Orientation et configuration du moteur et/ou du renvoi à courroie.
Pour toutes questions concernant la codification, contactez votre service après-vente Schneider Electric local.
Orientation des équerres de montage
La figure suivante présente l'orientation possible des équerres de montage pour les Lexium série EAC1.
Le système de coordonnées se réfère au côté "entrée" du actionneur et indique l'orientation des équerres de montage. Quatre orientations au maximum sont possibles (0°, 90°, 180° et 270°) par rapport au côté montage (A).
A Côté montage
1 EAC1••••••••M6S/1XX•••
2 EAC1••••••••M6S/2•L•••
Vous trouverez une description détaillée des noms des dans la section Codification.
Orientation et configuration du moteur et/ou du renvoi à courroie
Le graphique suivant présente l'orientation et la configuration possibles du moteur et/ou du renvoi à courroie pour les Lexium série EAC1.
Le système de coordonnées se réfère au côté "entrée" du actionneur et indique l'orientation du moteur. Quatre orientations au maximum sont possibles (0°, 90°, 180° et 270°) par rapport à la connexion moteur (A).
1 EAC1••••••••••S/1XX••• 2 EAC1••••••••••S/2•O••• 3 EAC1••••••••••S/2•U••• 4 EAC1••••••••••S/2•L••• 5 EAC1••••••••••S/2•R••• |
6 EAC1••••••••••S/3XX••X 7 EAC1••••••••••S/4•O••X 8 EAC1••••••••••S/4•U••X 9 EAC1••••••••••S/4•L••X 10 EAC1••••••••••S/4•R••X 11 EAC1••••••••••D/XXXXXX |
Vous trouverez une description détaillée des noms des dans la section Codification.
Désignation d'une version personnalisée
Dans le cas d'une version personnalisée, la codification contient un ou plusieurs symboles dollar ($). Exemple : EAC12SF0250$FXS/2D0H70
Pour toutes questions concernant les versions personnalisées, contactez votre service après-vente Schneider Electric local.