Avant de procéder au déballage et au positionnement de l'ensemble actionneur, prenez connaissance des règles de prévention des accidents et des règles de sécurité.
|
ECRASEMENT, CISAILLEMENT, COUPURE ET CHOC EN COURS DE MANUTENTION |
oRespectez les instructions générales de construction et de sécurité lors de la manutention et du montage. oUtilisez des équipements de transport et de montage adéquats, ainsi que des outils appropriés. oPrenez les précautions requises pour éviter tout écrasement et pincement. oCouvrez les arêtes et les angles pour éviter tout risque de coupure. oPortez les équipements de protection appropriés (lunettes, gants et chaussures de protection, par exemple). |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
CHUTE DE CHARGE LOURDE |
oSi un ensemble moteur et/ou renvoi à courroie est monté sur l'actionneur, soulevez simultanément l'actionneur d'une main et l'ensemble moteur et/ou renvoi à courroie de l'autre main. oNe soulevez pas l'actionneur au niveau du moteur et/ou du renvoi à courroie seulement. oRétractez la tige de piston pendant le transport et la manutention. oPour le levage de l'ensemble actionneur, utilisez une grue ou d'autres engins de levage appropriés si le poids de l'actionneur le nécessite. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Transportez l'ensemble actionneur dans son emballage le plus près possible du site d'installation. |
2 |
Dans le cas d'une caisse en bois, dévissez les boulons du couvercle. Dans le cas d'un emballage en carton, utilisez les outils appropriés pour l'ouvrir. |
3 |
Vérifiez que l'ensemble actionneurn'a pas subi de dommages pendant le transport. |
4 |
Rétractez la tige de piston si ce n'est pas déjà fait. |
5 |
Soulevez l'ensemble actionneur aux points A et B et retirez le carton ou la caisse de transport. Si un moteur ou un renvoi à courroie est monté sur l'actionneur, soulevez l'ensemble entre les points A et B tout en soutenant le moteur ou le renvoi à courroie. NOTE : oSoutenez le moteur lorsque vous soulevez l'actionneur aux points A et B. oNe soulevez pas l'actionneur en tenant seulement le moteur, le renvoi à courroie ou la tige de piston. ![]()
|
Pour plus d'informations sur la manipulation de l'actionneur pendant le déballage, reportez-vous au document Unimotion Maintenance- and Assembly Instructions PNCE Electric Cylinder.
NOTE : En cas de dommages occasionnés par le transport, contactez votre service après-vente Schneider Electric local.