Etape |
Action |
---|---|
1 |
Raccordez le moteur. Pour plus d'informations sur le raccordement du moteur, reportez-vous à la documentation du moteur correspondant. |
2 |
Le cas échéant, raccordez les capteurs. Pour plus d'informations sur le raccordement de capteurs, reportez-vous aux données techniques des capteurs. |
3 |
Veillez à acheminer et fixer correctement les câbles pour éviter toute collision avec des éléments mobiles. |
|
CHOCS ELECTRIQUES DUS A DES RACCORDEMENTS DE FILS OU DE CABLES MAL FIXES |
Serrez les raccords de câbles et de fils conformément aux couples spécifiés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Mise à la terre de l'Actionneur
Les composants suivants de l'actionneur doivent être reliés à la terre :
oMoteur (pour plus d'informations sur la mise à la terre du moteur, reportez-vous à la documentation du moteur correspondant)
oToutes les pièces fixées sur l'axe par le client
NOTE : Pour la mise à la terre des différents équipements, utilisez des câbles qui respectent les normes locales en vigueur.
|
CHOC ELECTRIQUE DU A UNE MISE A LA TERRE INCORRECTE |
oReliez les composants de l'unité actionneur à la terre conformément aux normes et réglementations locales, régionales et/ou nationales en un point central unique. oVérifiez que le moteur est relié à la terre centrale. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
La mise à la terre multipoint peut être autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câble en cas de court-circuit du système d'alimentation.