Remplacement des équipements avec les paramètres utilisateur

Présentation

Pour les équipements EtherNet/IP qui ne prennent pas en charge le service FDR, vous pouvez configurer les Paramètres utilisateur qui sont envoyés à l'équipement pour faciliter son remplacement juste avant l'établissement de la connexion du scrutateur après l'une des opérations suivantes :

oChargement d'application

oRéinitialisation à chaud/démarrage à froid

oDémarrage manuel d'une connexion

Certains équipements EtherNet/IP disposent de Paramètres utilisateur prédéfinis.

L'onglet Paramètres utilisateur permet d'ajouter et de gérer d'autres paramètres.

Pour plus d'informations sur la maintenance, consultez Application de la configuration adéquate aux équipements.

Les paramètres d'utilisateur

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur un équipement EtherNet/IP et sélectionnez l'onglet Paramètres utilisateur :

G-SE-0046546.3.gif-high.gif

 

 

Colonne

Description

Ligne

Numéro de la ligne.

Indique l'ordre des paramètres chargés dans l'équipement.

Nom

Nom du paramètre.

Classe

ID(1) de la classe correspondant à l'objet.

Instance

ID(1) de l'instance correspondant à l'objet.

Attribut

ID(1) de l'attribut correspondant à l'objet.

Valeur

Valeur du paramètre.

Double-cliquez sur la valeur pour la modifier. Le cas échéant, une liste contenant les valeurs possibles s'affiche.

Longueur en bits

Nombre de bits du paramètre.

Modifié automatiquement en fonction du type de données du paramètre sélectionné.

Annulation en cas d'erreur

Lorsque cette case est cochée, l'envoi des paramètres est annulé en cas de détection d'une erreur.

Saut à la ligne en cas d'erreur

Lorsque cette case est cochée, le programme reprend à partir de la ligne spécifiée dans la colonne Ligne suivante en cas de détection d'une erreur. Il est ainsi possible d'ignorer un bloc pendant l'initialisation ou de définir un retour.

NOTE : un retour peut résulter en une boucle sans fin lorsque l'écriture d'un paramètre donné est toujours impossible.

Ligne suivante

Double-cliquez pour saisir la ligne à atteindre (si Saute à la ligne en cas d'erreur est sélectionné).

Commentaire

Double-cliquez pour entrer un commentaire.

(1) L'ID de classe, l'ID d'instance et l'ID d'attribut sont disponibles dans la documentation de l'équipement. Consultez Comment trouver les informations des paramètres utilisateur.

Icônes

Description

Déplacer vers le haut

Déplacer le paramètre sélectionné vers le haut de la liste des paramètres.

Déplacer vers le bas

Déplacer le paramètre sélectionné vers le bas de la liste des paramètres.

Nouveau

Créer un nouveau paramètre..

Supprimer

Supprimer le paramètre sélectionné..

Modifier

Modifier le paramètre sélectionné..

Création ou configuration des paramètres utilisateur

Cliquez sur Nouveau ou sélectionnez un paramètre et cliquez sur Modifier :

G-SE-0047883.2.gif-high.gif

 

 

Champs

Description

Nom

Nom du paramètre.

Classe

ID(1) de la classe correspondant au type d'objet..

Instance

ID(1) de l'instance correspondant à une implémentation d'une classe..

Attribut

ID(1) de l'attribut correspondant à une caractéristique d'une instance..

Type de données

Liste contenant le type de données possible..

Longueur en bits

Nombre de bits du paramètre.

Modifié automatiquement en fonction du type de données sélectionné.

Valeur

Valeur du paramètre.

(1) L'ID de classe, l'ID d'instance et l'ID d'attribut sont disponibles dans la documentation de l'équipement. Consultez la section Comment trouver les informations des paramètres utilisateur.

Comment trouver les informations des paramètres utilisateur

Les informations des paramètres utilisateur configurables sont disponibles dans la documentation de l'équipement. En général, elles font partie de la description des objets de l'application, de la messagerie explicite ou des objets appartenant à EtherNet/IP catégorie 3.

L'accès en écriture aux paramètres utilisateur est généralement spécifié pour la classe et/ou l'instance à laquelle le paramètre utilisateur appartient. L'opération d'écriture s'effectue normalement à l'aide d'un service appelé Set_Attribute_Single ou Write one attribute. L'autre possibilité consiste à utiliser un identificateur de service 0x10 (hexadécimal) ou 16 (décimal).

Un paramètre utilisateur a toujours les propriétés numériques suivantes :

oClasse, ou ID de classe, généralement exprimée en tant que valeur hexadécimale

oInstance, ou ID d'instance, généralement exprimée en tant que valeur hexadécimale

oAttribut, ou ID d'attribut, généralement exprimé en tant que valeur hexadécimale

Un paramètre utilisateur peut aussi avoir un identificateur, exprimé sous la forme d'un triplet décimal (xx/yy/zz) ou hexadécimal (16#xx/yy/zz).