IOS_GETSTATE : lecture de l'état de Modbus TCP IOScanner

Description de la fonction

Cette fonction renvoie la valeur correspondant à l'état du Modbus TCP IOScanner.

Représentation graphique

G-SE-0033837.1.jpg

 

 

Représentation en langage IL et ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction

Description des variables d'E/S

Ce tableau décrit la variable de sortie :

Sortie

Type

Commentaire

IOS_GETSTATE

IosStateCodes

Valeurs renvoyées : IosStateCodes enum

Exemple

Voici un exemple d'appel de cette fonction :

mystate := IOS_GETSTATE() ; (* 0=NOT CONFIGURED 2=OPERATIONAL or 3=STOPPED. *)