Utilisation de ressources de test
Une ressource de test intègre l'accès ainsi que l'initialisation du matériel et des structures de données utilisés par les scénarios de test. Les ressources sont créées et traitées comme des scénarios de test. Un scénario ou une ressource de test peut être lié à une ressource.
La section de déclaration des ressources (Ressources référencées) se trouve dans la partie centrale de l'éditeur.
Bouton |
Description |
---|---|
+ Ajouter |
Ajoute une ressource de test. |
- Supprimer |
Supprime une ressource de test. |
Vers le haut |
Déplace la ressource de test sélectionnée, vers le haut de la liste. |
Vers le bas |
Déplace la ressource de test sélectionnée, vers le bas de la liste. |
Action avec la souris ou le clavier |
Description |
---|---|
Double-clic |
Double-cliquez sur une entrée de la liste Ressources référencées pour la modifier. |
Touche Suppr |
Supprime la ressource de test. |
Raccourci Ctrl+A |
Sélectionne les entrées de la liste Ressources référencées. |
Raccourci Ctrl+clic ou Maj+clic |
Sélectionne plusieurs entrées de la liste Ressources référencées. |
Chaque ligne du tableau comprend une ressource référencée. La colonne Nom de l'instance contient le nom de la ressource. Ce nom est utilisé si la ressource est appelée depuis un objet de test : une variable portant ce nom est générée et contient une référence de la ressource.
La colonne Ressources (noms de type) contient le type de la ressource. C'est le nom de l'objet ressource de test à intégrer. Dans la vue en ligne, les ressources sont affichées avec les autres variables.