Exécution d'un test

Présentation

Cette section explique comment exécuter des scénarios de test et des séries de test.

ETEST comprend deux processus de test principaux. Un processus s'exécute dans le Logic Builder sur le PC. L'autre processus s'exécute sur le contrôleur. Le processus sur le contrôleur est intégré dans l'application exécutée sur le contrôleur. Ces deux processus communiquent par une structure de données de communication.

Exécution d'un test

Pour exécuter un test, les conditions suivantes doivent être remplies :

oL'application doit contenir un objet de test référencé dans une tâche.

oLe scénario de test ou la série de tests à exécuter doit être sélectionné dans l'arborescence Outils.

oAucun autre test ne doit être en cours.

Etape

Action

1

Dans l'arborescence Outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du scénario de test à exécuter.

Résultat : le menu contextuel s'affiche.

2

Exécutez la commande Démarrer le test dans le menu contextuel.

Résultat : le scénario de test est exécuté.

Une fois le test lancé, la vue des résultats s'affiche. Elle indique l'état d'avancement du test. Pour arrêter un test en cours, cliquez sur l'icône Annuler le test dans la barre d'outils.

NOTE : pendant l'exécution d'un test, respectez les consignes suivantes :

oNe déconnectez pas le contrôleur.

oNe vous déconnectez pas.

oN'arrêtez pas/ne réinitialisez pas l'application.

oNe modifiez pas le projet.

Sinon, la logique du test est interrompue et les résultats obtenus sont inexploitables.