Procédure de décryptage d'un projet
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Lancez EcoStruxure Machine Expert. |
2 |
Exécutez la commande Affichage > Écran Security pour ouvrir l'éditeur Écran Security. |
3 |
Dans l'onglet Utilisateur, cliquez sur le bouton Résultat : La boîte de dialogue Sélection de certificat s'affiche. |
4 |
Dans la section des certificats disponibles dans la banque de certificats Windows locale, sélectionnez le certificat à clé privée qui correspond à l'un des certificats de clé publique avec lequel le projet a été crypté. |
5 |
Cliquez sur le bouton Résultat : Le certificat que vous avez sélectionné est ajouté à la liste des certificats permettant de décrypter des fichiers de projet dans la partie supérieure de la boîte de dialogue. |
6 |
Cliquez sur OK pour confirmer. Résultat : La boîte de dialogue Sélection de certificat se ferme et le certificat sélectionné s'affiche dans la section Décodage de fichier projet de l'onglet Utilisateur dans l'éditeur Écran Security. |
Affectation de niveaux de sécurité aux profils d'utilisateur
Pour forcer des options de cryptage ou de signature pour ce profil utilisateur, activez les options correspondantes dans la section Niveau de sécurité de cette boîte de dialogue. Vous trouverez des informations détaillées dans la description de l'éditeur Ecran Security.