ET_Result

Présentation

Type :

Énumération

Disponible à partir de :

V1.0.0.0

Description

L'énumération ET_Result contient les valeurs possibles qui donnent les résultats des opérations exécutées par le bloc fonction.

Éléments d'énumération

Nom

Valeur

(UDINT)

Description

Ok

0

Aucune erreur détectée.

NotReady

100

L'opération demandée ne peut pas être exécutée dans l'état actuel.

ConnectNotPossible

101

Utilisé par la méthode ConnectToServer : la connexion n’a pas pu être établie. Des informations détaillées sont fournies par l’intermédiaire du message q_sResultMsg de la méthode.

ConnectFailed

102

La connexion au serveur a échoué.

DisconnectFailed

103

La déconnexion du serveur a échoué.

SendFailed

104

L’envoi d’une requête au serveur a échoué.

ReceiveFailed

105

Une erreur a été détectée lors du délai de réception de la réponse.

InvalidResponse

106

Le format de la réponse reçue du serveur n’est pas pris en charge et ne peut pas être traité.

ResponseTimedOut

107

Le délai d’attente d’une réponse à la requête envoyée a été dépassé. Aucune réponse a été reçue du serveur ou la réponse est incomplète.

BufferTooSmall

108

La taille de la mémoire tampon du message de réponse est trop petite. Affectez une mémoire tampon de taille suffisante pour l’entrée correspondante de la méthode.

ConnectionRefused

110

La tentative d’établissement d’une connexion a échoué. Le serveur a refusé la requête de connexion. Vérifiez l’adresse IP et le port du serveur spécifié.

ConnectionTimedOut

111

Le délai de la tentative d’établissement d’une connexion a été dépassé. Vérifiez l’adresse IP et le port du serveur spécifié.

InitTlsContextFailed

112

Une erreur interne a été détectée lors de l’initialisation du contexte TLS (Transport Layer Security). Vous pouvez ouvrir simultanément jusqu’à 10 contextes TLS différents. Assurez-vous que le nombre maximal de sockets TCP utilisant TLS ouverts en même temps n’est pas supérieur à 10.

CertificateNotFound

113

Le certificat spécifié est introuvable dans le magasin de certificats du contrôleur.

ConnectionInterrupted

116

La connexion au serveur a été interrompue.

InputParameterFault

117

Au moins un des paramètres d'entrée de la fonction n'est pas valide.

Consultez la propriété ErrorResult.

OnlineChangeDetected

118

L’exécution a été annulée car une connexion établie en même temps qu’une modification en ligne de l’application a été détectée.

NotSupported

119

L’opération demandée n'est pas prise en charge.

Par exemple, la sélection de TLS sur un contrôleur qui n’offre pas cette fonctionnalité.

SendBufferFull

120

Se produit si une quantité importante de données ont été envoyées comme contenu et que le serveur ne traite pas ces données dans le temps imparti. Le débit d’envoi minimal du client est d’environ 1 500 octets par seconde.

InternalError

200

Une erreur interne du client a été détectée.

Rétablissez une connexion au serveur, puis recommencez.

Utilisé par

oFB_HttpClient