Remplacement du Lexium 62 Connection Module

Présentation

Avant de remplacer des composants, lisez attentivement les précautions de sécurité et les instructions générales de la section Remplacement des composants et des câbles.

Comment remplacer le Lexium 62 Connection Module

Danger_Color.gifDANGER

ÉLECTROCUTION, EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

oCouper toutes les alimentations de tous les équipements, y compris des équipements connectés, avant de retirer des caches ou des portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, du matériel, des câbles ou des fils.

oPlacez une étiquette "Ne pas allumer" ou un avertissement équivalent sur tous les commutateurs électriques et les verrouillez-les en position hors tension.

oAttendez 15 minutes pour permettre l'élimination de l'énergie résiduelle des condensateurs de bus CC.

oMesurez la tension sur le bus CC à l'aide d'un détecteur correctement calibré et vérifiez que la tension est inférieure à 42,4 VCC.

oNe pas partir du principe que le bus DC est hors tension si la LED du Bus DC est éteinte.

oProtéger l'arbre du moteur contre tout entraînement externe avant d'effectuer des travaux sur le système d'entraînement.

oNe créez pas de court-circuit à travers les bornes ou les condensateurs du bus CC.

oRemettre en place et fixer tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifier que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.

oUtiliser uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Danger_Color.gifDANGER

FONCTION DE SÉCURITÉ INACTIVE

Tester le bon fonctionnement des fonctions de sécurité après chaque remplacement d'appareil et chaque modification de câblage.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Étape

Action

1

Débranchez tous les câbles de raccordement du Lexium 62 Connection Module.

NOTE : Vérifiez que les câbles indiquent clairement leurs raccordements avant de les déconnecter.

2

Desserrez les raccords vissés sur le bus de câblage (CN1) du composant à remplacer.

3

Le cas échéant, desserrez les connexions à vis de l'appareil adjacent sur la droite.

4

Poussez les deux glissières (CN1) vers le centre de l'appareil.

5

Desserrez les connexions à vis des supports de montage de l'appareil en haut et en bas.

6

Retirez le Lexium 62 Connection Module et remplacez-le.

7

Installez le nouveau Lexium 62 Connection Module et serrez les raccords vissés en haut et en bas.

8

Vérifiez si un cache-bornes est fixé au bus de câblage (CN1) à la fin d'une rangée. Important : respectez les consignes de sécurité indiquées après ce tableau.

9

Raccordez le composant Lexium 62 conformément au schéma du circuit de la machine. Important : respectez les consignes de sécurité indiquées après ce tableau.

10

Après avoir remplacé un Lexium 62 Connection Module, procédez comme pour une première mise en service.

Caution_Color.gifATTENTION

CHUTE D'OBJET LOURD

Ne pas retirer complètement les connexions à vis du support d'installation de l'appareil et empêcher ce dernier de chuter.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Danger_Color.gifDANGER

ÉLECTROCUTION DUE À UNE TENSION DE FUITE (CONTACT) ÉLEVÉE

oFixer les cache-bornes aux extrémités du module barre de bus.

oMettre l'appareil sous tension seulement après la fixation des cache-bornes aux extrémités du module barre de bus.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Danger_Color.gifDANGER

BROCHAGE INCORRECT DES CÂBLES

S'assurer que le brochage des câbles respecte les brochages de connecteur précédents.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Selon le mode d'identification sélectionné dans le EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, l'inversion de la connexion Sercos ou des câbles Sercos peut provoquer un fonctionnement imprévu de la machine.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

S'assurer que les câbles Sercos sont reliés aux connexions Sercos CN4/CN5 du Lexium 62 Connection Module conformément aux exigences de l'application, à sa configuration et aux normes en vigueur.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.