Câblage du Lexium 62 Connection Module dans des topologies linéaires ou arborescentes
Le câblage de Lexium 62 Connection Module, Lexium 62 Distribution Box et Lexium 62 ILM dans des topologies linéaires ou arborescentes est pris en charge par des câbles hybrides.
Les versions de câbles hybrides adaptées aux topologies linéaires ou arborescentes sont répertoriées dans les accessoires du code de désignation Lexium 62 ILM.
Les versions de connecteurs hybrides présentées dans le graphique suivant conviennent au câblage dans des topologies linéaires ou arborescentes.
D0 Connexion droite
D1 Connexion en bas (Lexium 62 Distribution Box) ou à gauche (Lexium 62 ILM).
D2 Connexion en haut (Lexium 62 Distribution Box) ou à droite (Lexium 62 ILM).
La présentation des différentes connexions est indiquée dans Présentation des raccordements électriques.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Branchez les connexions CN4, CN5, CN7 et CN8 (Sercos, tension de bus CC, 24 V, Inverter Enable) sur le Lexium 62 Connection Module avec Lexium 62 Distribution Box en utilisant le câble hybride pré-assemblé. |
2 |
Retirez la protection des câbles hybrides. |
3 |
Connectez jusqu'à quatre Lexium 62 ILMs sur le Lexium 62 Distribution Box en utilisant des câbles hybrides. Engagez le support de montage respectif des deux côtés de la connexion. ![]()
|
4 |
Installez des fiches de cerclage sur les prises de connexion hybrides inutilisées. NOTE : oLes fiches de cerclage ne sont pas comprises dans la livraison de Lexium 62 ILM et doivent être commandées séparément (référence commerciale : VW3E6023). oLes fiches de cerclage ferment la boucle Sercos, et permettent d'assurer l'intégrité du degré de protection IP65. |
|
PERTE DU DEGRÉ DE PROTECTION IP65 |
Utilisez des fiches de cerclage VW3E6023 dans les prises de connexion hybrides non utilisées. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Adressage topologique de Lexium 62 ILMs
Le tableau présente un exemple d'adressage topologique du Lexium 62 ILMs, en fonction de Sercos, de la connexion, et en supposant que Lexium 62 Connection Module est connecté au connecteur CN1 avec un câble hybride.
L'adresse topologique de CN2, CN3, CN4 et CN5 (Lexium 62 Distribution Box) dépend de l'attribution de Sercos 1/Sercos 2 à CN4/CN5 (Lexium 62 Connection Module) :
Lignes Sercos avec câble hybride |
Branchement Lexium 62 Connection Module |
Adresse topologique de Lexium 62 ILMs connecté à Lexium 62 Distribution Box |
|||
---|---|---|---|---|---|
CN2 |
CN3 |
CN4 |
CN5 |
||
Sercos 1 (noir) Sercos 2 (Rouge) |
CN4 CN5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Sercos 1 (noir) Sercos 2 (Rouge) |
CN5 CN4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
L'adresse topologique de CN2, CN3, CN4 et CN5 (Lexium 62 Distribution Box) dépend de l'attribution de Sercos 1/Sercos 2 à CN4/CN5 (Lexium 62 Connection Module) : |
Selon le mode d'identification (adresse) sélectionné dans le EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, l'inversion de la connexion des connecteurs Sercos 1 / Sercos 2 peut provoquer un fonctionnement imprévu de la machine.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
S'assurer que les câbles Sercos sont reliés aux connexions Sercos CN4/CN5 du Lexium 62 Connection Module conformément aux exigences de l'application, à sa configuration et aux normes en vigueur. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Les limites suivantes doivent être respectées pour la configuration du système :
oLongueur maximale de câble de 20 m (65,2 pieds) entre Lexium 62 Connection Module et Lexium 62 Distribution Box.
oLongueur maximale de câble de 10 m (32,8 pieds) entre Lexium 62 Distribution Box et autre Lexium 62 Distribution Box.
oLongueur maximale de câble de 10 m (32,8 pieds) entre Lexium 62 Distribution Box et Lexium 62 ILM.
oSomme maximale de toutes les longueurs de câbles de 200 m (656 pieds).
oDistance maximale de 50 m (164 pieds) entre 2 esclaves Sercos actifs. Dans l'exemple ci-dessous, la mesure cruciale est le retour du dernier esclave Sercos (Lexium 62 ILM) au Lexium 62 Power Supply via le module de connexion.
oLexium 62 Connection Module et Lexium 62 Distribution Box ne sont pas des esclaves Sercos actifs. Le Lexium 62 Connection Module et le Lexium 62 Distribution Box sont des équipements passifs pass-through.
Exemples de chemins dans des topologies linéaires et des topologies arborescentes
NOTE : Contactez Schneider Electric pour créer une configuration détaillée du système pour la topologie disponible correspondante.
Les deux exemples suivants illustrent le plus long chemin entre 2 esclaves Sercos actifs pour lesquels une longueur maximale de 50 m (164 pieds) est autorisée. Cette distance critique est identifiée en bleu.
Dans l'exemple suivant de topologie linéaire, le plus long chemin est entre le Lexium 62 Power Supply et le dernier Lexium 62 ILM:
Dans cet exemple de topologie arborescente, le plus long chemin est entre deux Lexium 62 ILMs, et non entre le Lexium 62 Power Supply et le dernier Lexium 62 ILM. Dans cette topologie, le chemin critique est le signal entrant et sortant, contrairement à l'exemple précédent où le chemin critique était le chemin de retour.
Le graphique montre une vue d'ensemble des connexions de Lexium 62 ILM
1 Mise à la terre
2 Connecteur hybride
NOTE : Selon la norme IEC/EN 60204-1, la mise à la terre correcte du moteur doit être vérifiée sur la machine installée, sur place, dans tous les cas.