Module d'E/S numériques Lexium 62 ILM - Installation

Présentation

G-SE-0055035.2.gif-high.gif

 

1   Vis-étoile (Torx) M3x6

2   Capot de protection

3   Rondelle isolante, 2,5 x 0,6 mm (0,1 x 0,02 in.)

4   Joint de capot de protection

5   Module d'E/S numériques Lexium 62 ILM

6   Bague d'étanchéité pour le module d'E/S numériques Lexium 62 ILM

7   Servo-variateur intégré Lexium 62 ILM

8   Vis à six pans creux M4x50

9   Rondelles de blocage dentelées M4

10   Connecteurs M12 (X4, X5)

11   Trous de montage du Lexium 62 ILM

Avant de remplacer des composants, lisez attentivement les précautions de sécurité et les instructions générales de la section Remplacement des composants et des câbles.

Outil requis

Les outils suivants sont nécessaires pour l'installation :

oTournevis à six pans creux 3.0

oTournevis Torx TX10

Vérifiez que la livraison est complète :

oModule d'E/S numériques Lexium 62 ILM avec bague d'étanchéité

oDeux vis Torx M4x50

oDeux rondelles de blocage dentelées M4

Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)

Respectez les instructions ci-après pour éviter les dommages dus aux décharges électrostatiques.

AVIS

DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

oNe pas toucher les raccordements électriques ni les composants.

oÉviter les charges électrostatiques, par exemple par le port des vêtements appropriés.

oSi vous devez toucher les cartes de circuit, manipulez-les par les bords.

oSupprimer la charge statique en touchant une surface métallique à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Préparation de l'installation

Étape

Action

1

Mettez le commutateur principal en position OFF, ou bien débranchez toutes les sources d'alimentation électrique du système.

2

Empêchez le retour en position ON du commutateur principal.

3

Desserrez la vis (1) avec le tournevis (Torx).

4

Retirez la vis (1) avec la rondelle isolante (3), le capot de protection (2) et le joint du capot de protection (4) du Lexium 62 ILM.

5

Desserrez les vis dans les trous de montage (11) (M4x28) avec le tournevis (à six pans creux).

6

Retirez les vis et les rondelles de blocage dentelées.

7

Insérez la bague d'étanchéité (6) dans la rainure du module d'E/S numériques Lexium 62 ILM.

AVIS

BLINDAGE / MISE À LA TERRE / ETANCHÉITÉ INSUFFISANT

Les rondelles de blocage dentelées doivent être retirées de leur position d'origine (11) lors du retrait des vis.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Assemblage

Étape

Action

1

Fixez le module d'E/S numériques Lexium 62 ILM sur le Lexium 62 ILM.

2

Vissez les vis (8) (M4x50) avec les rondelles de blocage dentelées (9) à travers le module d'E/S numériques Lexium 62 ILM dans Lexium 62 ILM.

3

Tournez doucement la vis (8) vers l'intérieur avec un tournevis (six pans creux).

4

Serrez les vis (8) provisoirement avec un couple de 2 Nm (17,70 lbf in).

5

Serrez les vis (8) définitivement avec un couple de 3 Nm (26,55 lbf in).

6

Placez le capot de protection (2) avec le joint du capot de protection (4) sur le module d'E/S numériques Lexium 62 ILM.

7

Vissez fermement le capot de protection (à 1 Nm) avec la vis (1) et la rondelle isolante (3) à l'aide d'un tournevis Torx..

AVIS

PERTE DU DEGRÉ DE PROTECTION IP67

oAlignez le module d'E/S numériques Lexium 62 ILM avec les trois broches de fixation.

oVeillez à insérer complètement la bague d'étanchéité du module d'E/S numériques Lexium 62 ILM dans la rainure du Lexium 62 ILM.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.