Module de sécurité Lexium 62 ILM

Présentation

Module optionnel pour servo-variateur intégré Lexium 62 ILM.

Produit

Description

G-SE-0078456.1.gif-high.gif

 

 

Le module de sécurité Lexium 62 ILM gère les fonctions de mouvement en sécurité via le bus Sercos.

oSTO : Safe Torque off

oSS1 : Safe Stop 1 (arrêt sécurisé 1)

oSOS : Safe Operating Stop (arrêt de fonctionnement sécurisé)

oSS2 : Safe Stop 2 (arrêt sécurisé 2)

oSMS : Safe Maximum Speed (vitesse maximale de sécurité)

oSLS : Safely-Limited Speed (Vitesse réduite de sécurité)

oSDI : Safe Direction Indication (direction de sécurité)

Pour plus d'informations, voir la section Module de sécurité Lexium 62 ILM.

Référence

Produit

Référence

Module de sécurité

VW3E702200000

Code de désignation

Pos.

Signification

Gamme de produits

VW3 = Lexium intégré

Taille

 

E = PacDrive 3

Type

 

7 = Modules optionnels

Références des schémas

 

021 = Module d'E/S optionnel pour Lexium 62 ILM

022 = Module de sécurité optionnel pour Lexium 62 ILM

Interne

 

00000

Code de désignation (exemple)

VW3

E

7

022

00000

Description de la plaque signalétique technique/logistique

Libellé

Signification

Lexium 62 ILM safety option module

Type d'équipement et Unicode

VW3E702200000

Référence commerciale

2910171253

Numéro de série

DOM

Date de fabrication

HW

Version matérielle

FW

Version du micrologiciel