Conception de l'extrémité de l'arbre
Extrémité d'arbre lisse (standard) |
Avec une connexion non positive, la transmission du couple doit être obtenue uniquement par pression de surface pour aider à assurer la transmission de puissance sans jeu. |
Extrémité d'arbre avec clavette à tête ronde selon DIN 6885 |
Les connexions d'arbre avec clavettes sont positives. Le support des clavettes peut se déformer sous la contrainte continue des changements de couple et le fonctionnement inverse prolongé, provoquant un jeu. Par conséquent, la qualité de la rotation est réduite en raison du jeu. L'augmentation de la déformation peut entraîner la rupture des clavettes et endommager l'arbre. Ce type de connexion de moyeu d'arbre ne convient que pour un niveau d'exigence faible. Il faut donc utiliser une extrémité d'arbre lisse. |
Le roulement arrière est conçu comme un roulement fixe et le roulement côté sortie de l'arbre comme un roulement flottant.
Dans le cas d'une utilisation technique correcte, la durée de vie des variateurs est limitée par la durée de vie des roulements. Vous ne pouvez pas remplacer le roulement, car les systèmes de mesure intégrés dans le variateur doivent ensuite être réinitialisés.
Le graphique présente la définition de la charge de l'arbre :
Le tableau indique la force radiale admissible Fradiale [N] :
Moteur |
1000 min-1 |
2000 min-1 |
3000 min-1 |
4000 min-1 |
5000 min-1 |
6000 min-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILM0701P |
660 |
520 |
460 |
410 |
380 |
360 |
ILM0702P |
710 |
560 |
490 |
450 |
410 |
390 |
ILM0703P |
730 |
580 |
510 |
460 |
430 |
400 |
ILM1001P |
900 |
720 |
630 |
– |
– |
– |
ILM1002P |
990 |
790 |
690 |
– |
– |
– |
ILM1003P |
1050 |
830 |
730 |
– |
– |
– |
ILM1401M |
2210 |
1760 |
- |
– |
– |
– |
ILM1401P |
2210 |
1760 |
1530 |
– |
– |
– |
ILM1402P |
2430 |
1930 |
- |
- |
- |
- |
Base de calcul :
La force axiale admissible Faxiale [N] est calculée en fonction de :
Faxiale = 0,2 x Fradiale
oDurée de vie nominale du roulement L10h = 20 000 h pour un arbre sans écrou à clavette (heures de fonctionnement avec une probabilité de défaillance détectée de 10 %)
oTempérature ambiante = 40 °C (104 °F) (environ 100 °C / 212 °F température de stockage)
oCouple maximal = 10 % ED
oCouple nominal = 100 % ED