Frein de maintien

Présentation

Le rôle du frein de maintien dans le moteur est de conserver la position du moteur lorsque l'étage de puissance est désactivé. Le frein de maintien n'assure pas une fonction de sécurité et n'est pas un frein de service.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

oS'assurer qu'un déplacement non freiné ne risque pas d'occasionner des blessures ou des dommages matériels.

oVérifier la fonction du frein de maintien à intervalles réguliers.

oNe pas utiliser le frein de maintien comme frein de service !

oNe pas utiliser le frein de maintien à des fins de sécurité.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Un desserrage du frein de maintien peut provoquer un déplacement involontaire comme un affaissement de la charge au niveau des axes verticaux.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

DÉPLACEMENT INVOLONTAIRE

oAssurez-vous que l'affaissement de la charge ou tout autre déplacement involontaire ne peut pas provoquer de dommages.

oVeiller à ce que personne ni aucun obstacle ne se trouve dans la zone de travail avant de tester le frein de maintien.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le serrage du frein de maintien lorsque le moteur tourne entraîne une usure rapide et une perte de la force de freinage.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

PERTE DE LA FORCE DE FREINAGE PAR L'USURE OU LA HAUTE TEMPÉRATURE

oNe pas utiliser le frein de maintien comme frein de service !

oNe pas dépasser le nombre maximal de décélérations ni l'énergie cinétique maximale lors du freinage de charges déplacées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Les temps mentionnés ci-dessous s'appliquent lors de la commutation sur le circuit de courant continu, lorsque le moteur est chaud et à la tension nominale. Le temps de déconnexion est la période entre la mise sous tension et la disparition du couple jusqu'à 10 % du couple nominal du frein. Le temps de couplage est compté comme la période entre la coupure du courant et l'atteinte du couple nominal.

Caractéristiques techniques des freins de maintien

Caractéristiques techniques du frein de maintien du ILM070 :

Paramètre

ILM070 1 P

ILM070 2 P

ILM070 3 P

Unité

Couple de maintien statique à 120 °C

3,0

3,0

3,0

Nm

Délai de desserrage du frein de maintien

10

10

10

ms

Temps de déconnexion

80

80

80

ms

Masse

0,28

0,28

0,28

kg

Moment d'inertie

0,11

0,11

0,11

kgcm²

Caractéristiques techniques du frein de maintien du ILM100 :

Paramètre

ILM100 1 P

ILM100 2 P

ILM100 3 P

Unité

Couple de maintien statique à 120 °C

5,5

5,5

9,0

Nm

Délai de desserrage du frein de maintien

30

30

25

ms

Temps de déconnexion

70

70

90

ms

Masse

0,46

0,46

0,65

kg

Moment d'inertie

0,49

0,49

0,78

kgcm²

Caractéristiques techniques du frein de maintien du ILM140 :

Paramètre

ILM140 1 P

ILM140 1 P

ILM140 2 P

Unité

Couple de maintien statique à 120 °C

18,0

18,0

23,0

Nm

Délai de desserrage du frein de maintien

50

50

240

ms

Temps de déconnexion

100

100

100

ms

Masse

1,06

1,06

1,29

kg

Moment d'inertie

1,5

1,5

2,55

kgcm²