Courbe des caractéristiques couple/vitesse

Présentation

La courbe des caractéristiques couple/vitesse représente les aspects suivants :

oLe couple permanent admissible (type de fonctionnement S 1)

oLe couple maximal avec tension secteur = 3 x 230 VCA

oLe couple maximal avec tension secteur = 3 x 400 VCA

oLe couple maximal avec tension secteur = 3 x 480 VCA (pour ILM140•• uniquement)

Exemple de courbe de caractéristiques couple/vitesse (ILM140•• uniquement) :

G-SE-0055011.1.gif-high.gif

 

 

Les courbes de caractéristiques correspondent à une température ambiante de 40 °C (104 °F) et une température d'enroulement de 120 °C (248 °F).

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM0701P :

G-SE-0055012.1.gif-high.gif

 

 

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM0702P :

G-SE-0055013.1.gif-high.gif

 

 

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM0703P :

G-SE-0055014.1.gif-high.gif

 

 

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1001P :

G-SE-0055015.1.gif-high.gif

 

 

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1002P :

G-SE-0055016.1.gif-high.gif

 

 

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1003P :

G-SE-0055017.1.gif-high.gif

 

 

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1401M :

G-SE-0055018.1.gif-high.gif

 

 

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1401P :

G-SE-0055019.1.gif-high.gif

 

 

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1402P :

G-SE-0055020.1.gif-high.gif