Données mécaniques et électriques pour le Lexium 62 Connection Module
Caractéristiques techniques : Lexium 62 Connection Module
Désignation |
Paramètre |
Valeur |
---|---|---|
Alimentation électronique (CN1) |
Tension de contrôle |
CC +24 V -20 % / +25 % |
Courant d'entrée |
20 A |
|
Alimentation (CN1) |
Tension bus CC |
CC 250...700 V |
Courant d'entrée |
Courant nominal 20 A |
|
Capacité du bus CC |
220 μF |
|
Temps de décharge |
5 min (maximum) |
|
Surtension |
860 VCC |
|
Sortie bus CC (CN7) |
Tension bus CC |
CC 250...700 V |
Courant de sortie |
Courant nominal 20 A |
|
Courant de crête 1 s (ISC) |
40 A |
|
Alimentation Inverter Enable (CN6) |
Tension de contrôle |
CC +24 V -20 % / +25 % |
Courant de contrôle |
1,5 A |
|
Signal de sortie Inverter Enable (CN8) |
Tension IE |
CA 40 V (eff.) |
Courant IE |
2 A (eff.) |
|
Fréquence du signal IE |
100 kHz |
|
Interfaces |
Sercos |
Intégrale |
Refroidissement |
– |
Convection naturelle |
Degré de protection |
– |
IP20 |
Degré d'encrassement |
– |
2 (CEI/EN 61800-5-1) |
Classe de protection |
Classe |
1 (CEI/EN 61800-5-1) |
Catégorie de surtension |
Classe |
III (CEI/EN 61800-5-1) |
Niveau d'interférence radio |
Classe |
C3 (IEC/EN 61800-3) |
Poids |
Poids (avec emballage) |
3 kg (4 kg) / 6,6 lbs (8,8 lbs) |
Conditions ambiantes pour le Lexium 62 Connection Module
Marche à suivre |
Paramètre |
Valeur |
Base |
---|---|---|---|
Opération |
Classe 3K3 |
CEI/EN 60721-3-3 |
|
Température ambiante |
+5 °C...+55 °C (+41 °F...+131 °F) |
||
Humidité relative |
5 %...85 % |
||
oCondensation |
Non |
||
oGivre |
Non |
||
oAutres formes d'eau |
Non |
||
Classe 3M4 |
|||
Vibrations |
10 m/s2 |
||
Chocs |
100 m/s2 |
||
Transport |
Classe 2K3 |
CEI/EN 60721-3-2 |
|
Température ambiante |
-25 °C...+70 °C (-13 °F...+158 °F) |
||
Humidité relative |
5 %...95 % |
||
oCondensation |
Non |
||
oGivre |
Non |
||
oAutres formes d'eau |
Non |
||
Classe 2M2 |
|||
Vibrations |
15 m/s2 |
||
Chocs |
300 m/s2 |
||
Stockage prolongé dans l'emballage de transport |
Classe 1K4 |
CEI/EN 60721-3-1 |
|
Température ambiante |
-25 °C...-+55 °C (-13 °F...+131 °F) |
||
Humidité relative |
5 %...95 % |
||
oCondensation |
Non |
||
oGivre |
Non |
||
oAutres formes d'eau |
Non |
Dimensions - Lexium 62 Connection Module
Pour le diamètre des trous de montage et les distances à respecter dans l'armoire de commande, voir la section Préparation de l'armoire de commande.