Données mécaniques et électriques pour le Lexium 62 Distribution Box
Caractéristiques techniques : Lexium 62 Distribution Box
Désignation |
Paramètre |
Valeur |
---|---|---|
Alimentation CC (CN1 - CN5) |
Tension bus CC |
CC 250 V...700 V |
Courant nominal |
20 A |
|
Capacité CC |
100 μF |
|
Alimentation électronique (CN1 - CN5) |
Tension/courant de contrôle |
CC 24 V (-20 %...+25 %) / maximum 20 A |
Capacité tension de contrôle |
1000 μF |
|
Fonction Inverter Enable (CN1 - CN5) |
Tension IE |
CA 40 V (eff.) |
Courant IE |
2 A (eff.) |
|
Fréquence du signal IE |
100 kHz |
|
Sercos Ethernet (CN1 - CN5) |
Vitesse de transfert |
100 Mbit/s |
Refroidissement |
– |
Convection naturelle |
Degré de protection |
– |
IP65 |
Degré d'encrassement |
– |
2 (CEI/EN 61800-5-1) |
Classe de protection |
Classe |
1 (CEI/EN 61800-5-1) |
Catégorie de surtension |
Classe |
III (CEI/EN 61800-5-1:2007), T2 (DIN VDE 0110) |
Niveau d'interférence radio |
Classe |
C3 (IEC/EN 61800-3) |
Matériau |
– |
Polycarbonate [Lexan 940 A] |
Poids |
– |
0,85 kg (1,8 lb) |
Conditions ambiantes pour Lexium 62 Distribution Box
Marche à suivre |
Paramètre |
Valeur |
Base |
---|---|---|---|
Opération |
Classe 3K3 |
CEI/EN 60721-3-3 |
|
Température ambiante |
+5 °C...+55 °C (+41 °F...+131 °F) |
||
Humidité relative |
5 %...85 % |
||
oCondensation |
Non |
||
oGivre |
Non |
||
oAutres formes d'eau |
Non |
||
Classe 3M7 |
|||
Vibrations |
30 m/s2 |
||
Chocs |
250 m/s2 |
||
Transport |
Classe 2K3 |
CEI/EN 60721-3-2 |
|
Température ambiante |
-25 °C...+70 °C (-13 °F...+158 °F) |
||
Humidité relative |
5 %...95 % |
||
oCondensation |
Non |
||
oGivre |
Non |
||
oAutres formes d'eau |
Non |
||
Classe 2M2 |
|||
Vibrations |
10 m/s2 |
||
Chocs |
300 m/s2 |
||
Stockage prolongé dans l'emballage de transport |
Classe 1K4 |
CEI/EN 60721-3-1 |
|
Température ambiante |
-25 °C...+55 °C (-13 °F...+131 °F) |
||
Humidité relative |
5 %...85 % |
||
oCondensation |
Non |
||
oGivre |
Non |
||
oAutres formes d'eau |
Non |
Dimensions - Lexium 62 Distribution Box
Pour le diamètre des trous de montage et les distances à respecter dans l'armoire de commande, voir la section Préparation de l'armoire de commande.