Conditions de conformité aux réglementations UL/CSA
Si vous utilisez le système Lexium 62 ILM conformément aux normes UL ou CSA, vous devez ajouter les conditions suivantes aux exigences d'installation exposées dans le présent document :
oInstallez le système Lexium 62 ILM (équipement de type ouvert) à une température ambiante maximale de 40 °C / 55°C avec réduction de charge.
oRaccordez l'alimentation à une source d'alimentation secteur dont le courant de court-circuit maximal est de 22 kA, ou bien implémentez les mesures décrites par la norme UL508A SB4 dans le circuit d'alimentation de l'armoire de commande pour limiter le courant de court-circuit à 22 kA maximum. Cela ne concerne pas l'exploitation conforme à la réglementation CSA 22.2 No. 14, où l'exploitation de l'appareil n'est autorisée que pour un courant de court-circuit maximum de 5 kA.
oN'utilisez les appareils qu'en connexion avec un Lexium 62 Power Supply.
oPour protéger l'alimentation, utilisez un fusible de classe J conformément à la norme UL248, avec un calibre maximum de 60 A / 600 VCA.
oUtilisez uniquement les câbles hybrides agréés par Schneider Electric et suivez les exigences NFPA 79.
Courant nominal de court-circuit (SCCR)
Vous pouvez raccorder le Lexium 62 Drive System uniquement à un réseau d'alimentation secteur qui n'excède pas la valeur non opérationnelle de courant nominal de court-circuit (SCCR) du tableau ci-dessous ou appliquez les mesures appropriées définies dans UL 508 A SB4 au circuit d'alimentation de l'armoire de commande pour limiter le courant de court-circuit à une valeur inférieure au plus petit SCCR des appareils que vous utilisez.
NOTE : L'ouverture du dispositif de protection du circuit de dérivation (fusibles dans le cas de la conformité UL ou disjoncteur quelconque) peut indiquer qu'une condition non valide a été interrompue. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, les pièces transportant du courant et les autres composants du contrôleur doivent être inspectées et remplacées en cas d'endommagement. Si l'élément de courant d'un relais de surcharge brûle, le relais tout entier doit être remplacé.
|
INCENDIE, ÉLECTROCUTION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE |
Examiner et remplacer si nécessaire les parties conductrices ou autres composants du contrôleur, en cas d'activation de la protection du circuit de dérivation ou réseau. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Selon CSA 22,2 No. 14, le SCCR maximum admissible est de 5 kA seulement.
NOTE : Une inductance de ligne conforme à UL 508 A (SB 4.2.1 Exception No. 1) N'est pas requise pour avoir un courant nominal de court-circuit (SCCR).
Remarques concernant le câblage
oPour le câblage du Lexium 62 Power Supply, utilisez des conducteurs en cuivre minimum 60 °C (140 °F) / 75 °C (167 °F).
oChoisissez la section de câble en fonction de la charge du système et de la protection contre la surcharge qui est sélectionnée dans votre application.
Les tableaux suivant indique les sections applicables pour les borniers :
Pour Lexium 62 Power Supply
Branchement |
Couple [Nm] / [lbf in] |
Section de la connexion [mm²] / [AWG](1) |
---|---|---|
CN1 |
2,5 / 22 |
Sans objet |
CN5 |
Sans objet |
0,5...16 / 20...6 |
CN6 |
Sans objet |
0,75...16 / 18...6 |
CN7 |
Sans objet |
0,2...6 / 24...10 |
CN4 |
Sans objet |
0,5...1,5 / 20...16 |
(1) Pour protéger le Lexium 62 Power Supply, utilisez un fusible de classe J conformément à la norme UL 248, avec un calibre maximum de 60 A / 600 VCA. |
Si vous utilisez la connexion de bus CC sur la liaison CN7 du Lexium 62 Power Supply, vérifiez que le courant est limité à 35 A via cette connexion, au moyen d'un fusible approprié ou d'un disjoncteur.