Sécurité fonctionnelle

 

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

oRéduction des risques liés à la machine

oFonction de sécurité

oConfiguration, installation et maintenance

oEffectuer l'inhibition (fonction Muting) avec les modules optionnels DIS1

oPropositions d'applications pour les fonctions de sécurité matérielles

oPropositions d'applications pour les fonctions de sécurité logicielles

oMise en service

oBonnes pratiques

oMaintenance

oEnvironnement physique

oNormes de sécurité