Compatibilité électromagnétique (CEM)
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Perturbations électromagnétiques de signaux et d'appareils
Ce produit respecte les exigences de compatibilité électromagnétique CEM, conformément à la norme IEC 61800-3 si les mesures décrites dans le présent manuel sont mises en place pendant l’installation.
Des signaux perturbés peuvent déclencher des réactions imprévisibles du variateur ainsi que d'autres appareils situés à proximité.
|
|
|
PERTURBATION DE SIGNAUX ET D'APPAREILS |
|
oUtiliser le variateur uniquement avec le filtre secteur externe indiqué. oProcéder au câblage conformément aux mesures CEM décrites dans le présent document. oS'assurer du respect des prescriptions CEM décrites dans le présent document. oS'assurer du respect de toutes les prescriptions CEM du pays dans lequel le produit est exploité et de toutes les prescriptions CEM en vigueur sur le site d'installation. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
|
|
PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES DE SIGNAUX ET D'APPAREILS |
|
Appliquer les techniques de blindage CEM appropriées conformément à la norme IEC 61800-3 pour empêcher tout fonctionnement imprévu de l'appareil. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Ces types d'appareils ne sont pas prévus pour être utilisés sur un réseau public basse tension alimentant des environnements d'habitation. Leur utilisation sur un tel réseau risque de générer des perturbations des fréquences radio.
|
|
|
PERTURBATIONS DES FRÉQUENCES RADIO |
|
Ne pas utiliser les produits dans des réseaux électriques d'habitation. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Configuration Armoire de commande (boîtier)
La conformité aux limites indiquées suppose une configuration qui favorise la CEM. En fonction du cas d'usage, les mesures suivantes peuvent améliorer les valeurs liées à la CEM.
|
Mesures relatives à la CEM |
Destination |
|---|---|
|
Utiliser des sous-plaques chromées ou galvanisées, rapprocher les pièces métalliques sur de larges surfaces, retirer la couche de peinture des surfaces de contact. |
Assurer une bonne conductibilité par les surfaces de contact. |
|
Relier à la terre l'armoire de commande (boîtier), la trappe d'accès et les sous-plaques au moyen de barrettes ou de câbles spécifiques de 10 mm2 (AWG 6). |
Réduire les émissions. |
|
Compléter les systèmes de commutation tels que contacteurs, relais ou vannes magnétiques avec des dispositifs antiparasites ou des éléments extincteurs d'étincelles (par exemple, diodes, varistors, circuits RC). |
Réduire le couplage parasitaire mutuel. |
|
Séparer les composants d'alimentation et de commande. |
Réduire le couplage parasitaire mutuel. |
|
Mesures relatives à la CEM |
Destination |
|---|---|
|
Raccorder les blindages de câble à plat, utiliser des bandes de terre et des brides de câble. |
Réduire les émissions. |
|
Mettre à la terre les blindages des lignes de signaux logiques en favorisant une grande surface de contact ou en utilisant un boîtier de connecteur conducteur. |
Réduire l'impact des interférences sur les câbles de signal, réduire les émissions. |
|
Relier à la terre le blindage des câbles de signaux analogiques, directement sur l'équipement (entrée de signal) ; isoler le blindage à l'autre bout du câble ou le relier à la terre via un condensateur (10 nF par exemple). |
Réduire les boucles de mise à la terre causées par les interférences basse fréquence. |
|
Mesures relatives à la CEM |
Destination |
|---|---|
|
Ne pas poser les câbles de liaison bus de terrain et les lignes de signaux dans le même chemin de câbles que les lignes de tension CC et CA de plus de 60 V (les câbles de bus de terrain, les lignes de signaux et les lignes analogiques peuvent en revanche être réunis). Recommandation : utilisez des goulottes de câbles séparées d'au moins 20 cm (7,84 in). |
Réduire le couplage parasitaire mutuel. |
|
Utiliser les câbles les plus courts possibles. Ne pas former de boucles de câbles inutiles, passer les câbles au plus court du point de mise à la terre central dans l'armoire de commande à la prise de terre extérieure. |
Réduire les couplages parasites, capacitifs et inductifs. |
|
Utilisez des conducteurs de liaison équipotentielle (fil toronné de potentiel égal à tous les emplacements de mise à la terre connectés à un plan de mise à la terre équipotentielle) dans les cas suivants : installations étendues, différentes alimentations en tension et installation sur plusieurs bâtiments. |
Réduire le courant sur le blindage des câbles, réduire les émissions. |
|
Utiliser un conducteur égaliseur de potentiel à fil toronné. |
Décharger les courants parasites haute fréquence. |
|
En cas de raccordement non conducteur entre le moteur et la machine (à cause d'une bride isolée ou d'une connexion qui ne se fait pas sur l'ensemble de la surface), le moteur doit être relié à la terre à l'aide d'un câble spécifique de 4 mm2 (AWG 11) minimum ou d'une barrette de mise à la terre de longueur aussi réduite que possible. |
Réduire les émissions, augmenter la résistance aux interférences. |
|
Utiliser une paire torsadée pour les signaux 24 VCC. |
Réduire l'impact des interférences sur les câbles de signal, réduire les émissions. |
|
Mesures relatives à la CEM |
Destination |
|---|---|
|
Exploiter le produit sur un réseau avec point neutre mis à la terre. |
Permettre l'effet du filtre secteur. |
|
Utiliser un parafoudre en cas de risque de surtension. |
Réduire le risque d'endommagements dus aux surtensions. |
Mesures supplémentaires en faveur de la CEM
En fonction de l'application, les mesures suivantes permettent d'obtenir une configuration compatible avec la CEM :
|
Mesures relatives à la CEM |
Destination |
|---|---|
|
Connexion d'inductance de ligne en amont |
Réduction des oscillations harmoniques de réseau, allongement de la durée de vie du produit. |
|
Connexion de filtres secteur externes en amont |
Amélioration des valeurs limites CEM. |
|
Configuration spéciale appropriée aux exigences CEM, par exemple dans une armoire de commande fermée avec une réduction de 15 dB des interférences émises |
Amélioration des valeurs limites CEM. |