Généralités concernant le câblage
Utilisez dans votre application uniquement des dispositifs agréés par Schneider Electric, notamment les câbles préfabriqués Schneider Electric chaque fois que cela est possible.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Caractéristiques des câbles.
Utilisez un couple ou un tournevis approprié pour serrer les raccords.
Lors de l'installation du câblage, respectez les consignes suivantes :
1.Respecter les sections de câbles minimales pour la charge admissible de l'équipement à raccorder.
2.Vérifier le bon état des blindages pour garantir la continuité à la terre.
3.Vérifiez qu'une connexion de terre équipotentielle est correctement installée pour tous les équipements interconnectés.
4.Vérifier que les moteurs sont reliés à la terre de la machine.
5.Supprimer les boucles de terre, le cas échéant.
6.Ne pas déconnecter les bornes de câbles sous tension.
7.Vérifier que la continuité de surface de contact des connexions de terre est suffisante.
8.Ne pas intervertir les phases moteur.
9.Ne pas intervertir les connexions codeur.
10.Effectuez les connexions de câbles hybrides ou d'alimentation et les connexions de câbles Sercos au Lexium 62 Connection Module conformément au schéma de raccordements du fabricant de la machine.
Pour plus d'informations sur les types de câble, voir Caractéristiques des câbles.
11.Ne pas intervertir les circuits d'arrêt d'urgence. Cette instruction s'applique tout particulièrement lorsque deux circuits de sécurité distincts sont utilisés pour l'axe A et l'axe B du Double Drive Lexium 62.
Si deux conducteurs parallèles sont représentés comme venant d'un même point, par exemple, vous ne devez pas utiliser un seul d'entre eux puis le diviser plus tard. Un tel câblage risque de créer des boucles d'induction (émetteurs d'interférences et antennes) ainsi que des décalages de potentiel perturbants.
|
MISE À LA TERRE INCORRECTE OU NON DISPONIBLE |
Retirer la peinture sur une grande superficie aux points d’installation avant d’installer les appareils (connexion métallique à nu). |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |