Acheter et installer des modules complémentaires et des packages CoDeSys

Acheter et installer des modules complémentaires et des packages CoDeSys

Etape

Action

1

Après le démarrage du programme d'installation, la boîte de dialogue Sélectionner une tâche s'affiche.

2

Sélectionnez l'option Modifier le logiciel installé.

3

Dans la section Sélectionner un produit, sélectionnez les options suivantes :

oProduit : sélectionnez le produit installé.

oVersion : sélectionnez la version du produit installé.

4

Dans la section Choisir une action, sélectionnez Modules complémentaires/Correctifs.

5

Dans l'écran Modification d’un logiciel existant, cliquez sur le bouton Magasin CoDeSys.

Résultat : votre navigateur Internet ouvre le site Web https://store.codesys.com.

6

Suivez les instructions fournies par le site CoDeSys pour acheter et installer des packages CoDeSys.

NOTE : Assurez-vous que le package que vous sélectionnez est compatible avec votre installation EcoStruxure Machine Expert. Pour consulter une liste de packages compatibles, cliquez sur le bouton Compatibilité CoDeSys dans l'écran Modification d'un logiciel existant.

7

Après avoir téléchargé le fichier d'installation du package CoDeSys sur votre PC local, cliquez sur le bouton Du fichier dans l'écran Modification d'un logiciel existant, naviguez jusqu'au fichier d'installation et cliquez sur le bouton Ouvrir.

Résultat : le package CoDeSys est répertorié dans la liste Composants de l'écran Modification d'un logiciel existant.

8

Sélectionnez ce composant et cliquez sur le bouton Démarrer l'installation ou la désinstallation.