Conditions préalables à la maintenance, à la réparation et au nettoyage

Introduction

Observez les instructions suivantes avant toute opération de maintenance sur le contrôleur.

Mise hors tension du système

Danger_Color.gifDANGER

ÉLECTROCUTION, EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

oCouper toutes les alimentations de tous les équipements, y compris des équipements connectés, avant de retirer des caches ou des portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, du matériel, des câbles ou des fils.

oPlacez une étiquette "Ne pas allumer" ou un avertissement équivalent sur tous les commutateurs électriques et les verrouillez-les en position hors tension.

oAttendez 15 minutes pour permettre l'élimination de l'énergie résiduelle des condensateurs de bus CC.

oMesurez la tension sur le bus CC à l'aide d'un détecteur correctement calibré et vérifiez que la tension est inférieure à 42,4 VCC.

oNe pas partir du principe que le bus DC est hors tension si la LED du Bus DC est éteinte.

oProtéger l'arbre du moteur contre tout entraînement externe avant d'effectuer des travaux sur le système d'entraînement.

oNe créez pas de court-circuit à travers les bornes ou les condensateurs du bus CC.

oRemettre en place et fixer tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifier que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.

oUtiliser uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Comment mettre le système hors tension :

Étape

Action

1

Mettez le commutateur principal en position OFF, ou bien déconnectez toutes les sources d'alimentation électrique du système.

2

Empêchez le retour en position ON du commutateur principal.

3

Dans le cas de variateurs, de servomoteurs ou d'autres équipements munis de condensateurs à haute capacité, attendez au moins 15 minutes après la mise en position OFF du commutateur pour laisser aux condensateurs de bus CC le temps de se décharger.

4

Vérifiez que le voyant DC-BUS s'est éteint pour tous les composants situés dans le groupe de l'axe.

5

Vérifiez à l'aide d'un instrument de mesure approprié que les tensions DC+ vers PE (terre de protection), DC- vers PE et DC+ vers DC- sont toutes inférieures à 42,4 VCC.

Danger_Color.gifDANGER

ÉLECTROCUTION, EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Avant de remplacer ou nettoyer des composants de la machine, ou de procéder à leur maintenance, confirmer la mise hors tension du bus DC (tension inférieure à 42,4 VCC) à l'aide d'un instrument de mesure correctement étalonné.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Pour plus d'informations sur le voyant du bus CC, voir la section Voyants du module de barre de bus sur le module d'alimentation et le servo-variateur Lexium 62.