Pour assembler les modules, procédez comme suit :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Connectez le conducteur de protection supplémentaire avec la cosse de câble et la vis M5 à la connexion de blindage du contrôleur (couple de serrage : 1 Nm (8,85 lbf in)). |
2 |
Effectuez l'assemblage comme suit à partir de la connexion de blindage : oRondelle de blocage oCosse de câble annulaire oRondelle de blocage oRondelle oVis |
3 |
Connectez le connecteur enfichable CN1 "alimentation 24 V" à l'alimentation. Respectez scrupuleusement les instructions du deuxième des messages de sécurité présentés après ce tableau. |
4 |
Connectez le câble Sercos CN12 (CN13) à l'alimentation. |
5 |
Insérez l'autre extrémité du câble Sercos CN2 (CN3) dans le Lexium 62 Power Supply ou le Lexium 62 Servo Drive. NOTE : Choisissez la longueur de câble Sercos en fonction de la combinaison d'appareils. NOTE : Si possible, établissez une connexion Sercos via la topologie en anneau (2). NOTE : Si des appareils Sercos sont affectés via les adresses topologiques (IdentificationMode = TopologyAddress) au PacDrive LMC Pro/Pro2, prendre en compte les points suivants : oConnecter votre appareil Sercos au PacDrive LMC Pro/Pro2 soit complètement via le port 1 du Sercos (CN12) en topologie de ligne, soit en utilisant les ports 1 et 2 du Sercos dans une topologie en anneau (CN12/CN13). oNe pas connecter les appareils Sercos au PacDrive LMC Pro/Pro2 via une topologie à double ligne (CN12/CN13). oNe connecter les appareils Sercos au PacDrive LMC Pro/Pro2 que via le port 2 du Sercos (CN13). Topologie en ligne et topologie en anneau ![]()
1 Rupture de topologie de ligne 2 Topologie en anneau |
6 |
Connectez éventuellement le connecteur enfichable CN2 / CN3 "E/S numériques" au contrôleur. |
7 |
Connectez éventuellement le connecteur enfichable CN4 "TP / sorties numériques rapides" au contrôleur. |
8 |
Connectez éventuellement le connecteur enfichable CN5 "E/S analogiques" au contrôleur. |
9 |
Connectez éventuellement un câble Ethernet à la connexion Ethernet CN8 du contrôleur. |
10 |
Connectez éventuellement un câble PacNet à la connexion PacNet CN9 du PacDrive LMC Pro/Pro2. Munissez une connexion CN9 inutilisée d'une fiche de terminaison PacNet. |
11 |
Connectez éventuellement un câble Realtime Ethernet à la connexion CN10 (CN11), Realtime Ethernet port1 (port2) du contrôleur. |
12 |
Connectez éventuellement un câble d'interface série à la connexion CN15 "COM1 (RS-232)" du contrôleur. |
13 |
Connectez éventuellement un câble d'interface série à la connexion CN16 "COM2 (RS-485)" du contrôleur. |
14 |
Connectez éventuellement un câble de bus CAN à la connexion CN17 "CAN" du contrôleur. |
15 |
Connectez éventuellement un câble de bus PROFIBUS DP à la connexion CN18 "PROFIBUS" du contrôleur. |
16 |
S'il existe des modules en option, insérez les câbles respectifs dans les connexions correspondantes de ces modules. |
|
ÉLECTROCUTION DUE À UNE TENSION DE FUITE (CONTACT) ÉLEVÉE |
oMettre l'appareil sous tension seulement après la fixation des cache-bornes aux extrémités du module barre de bus. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
MISE À LA TERRE INSUFFISANTE |
oUtiliser un conducteur de protection en cuivre d'au moins 10 mm2 (AWG 6) ou deux conducteurs de protection en cuivre de section identique ou supérieure à celle des conducteurs dédiés à l'alimentation des bornes de puissance. oS'assurer du respect de toutes les règles applicables en matière de mise à la terre du système d'entraînement. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |