Remplacement du module optionnel
Partie du module |
Outil |
---|---|
Arbre du module |
Tournevis cruciforme PH1 max. |
Désinstallation du module optionnel
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Mettez le commutateur principal en position OFF, ou bien déconnectez toutes les sources d'alimentation électrique du système. |
2 |
Empêchez le retour en position ON du commutateur principal. |
3 |
Retirez les deux vis M3x6 sur l'arbre du module. |
4 |
Sortez le module de la cartouche. Résultat : Le module est désinstallé et l'arbre du module est vide. |
AVIS |
APPAREIL INOPÉRANT |
Ne pas retirer le module optionnel lorsque le contrôleur est sous tension. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Installation du module optionnel
Le module est livré prêt à l'emploi.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Mettez le commutateur principal en position OFF, ou bien déconnectez toutes les sources d'alimentation électrique du système. |
2 |
Empêchez le retour en position ON du commutateur principal. |
3 |
Insérez le module dans l'emplacement ouvert. |
4 |
Vissez le module à l'arbre du module avec deux vis M3x6 (couple de serrage : 0,5 Nm (4,42 lbf in)). Résultat : Le module est désormais installé. |
AVIS |
INSERTION INCORRECTE DU MODULE OPTIONNEL |
Ne pas insérer le module optionnel lorsque le contrôleur est sous tension. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |