|
Produit |
Description |
|---|---|
|
Les moteurs SH3 sont des servomoteurs synchrones à courant alternatif (CA) à faible inertie conçus pour des tâches de positionnement de haute dynamique. Un système d'entraînement comprend un servomoteur et un variateur. Pour des performances maximales, le moteur et le variateur doivent être adaptés l'un à l'autre. |
Servomoteurs CA haute dynamique
Grâce à sa faible inertie et sa capacité de surcharge élevée, le moteur SH3 répond aux diverses exigences liées à la précision, la dynamique et l'efficacité.
Les moteurs SH3 existent en six tailles de bride :
oSH3-040 (40 mm / 1,57 in.)
oSH3-055 (55 mm / 2,17 in.)
oSH3-070 (70 mm / 2,76 in.)
oSH3-100 (100 mm / 3,94 in.)
oSH3-140 (140 mm / 5,51 in.)
oSH3-205 (205 mm / 8,07 in.)
Les moteurs incluent les fonctionnalités suivantes :
oProtection contre la surcharge, par capteur de température intégré (évaluation externe nécessaire)
oFaible moment d'inertie supplémentaire
oHaute densité de puissance
oDynamique excellente
oCapacité de surcharge élevée
oLarge plage de couple
oEnroulement spécial pour faibles courants de phase
oConnexion du moteur via des connecteurs circulaires
oMise en service simple via la plaque signalétique électronique de l'encodeur SinCos
oMaintenance réduite
Les moteurs sont disponibles avec différentes options notamment :
oDivers systèmes de codeurs
oFrein de maintien
oDifférentes versions d'arbre
oDifférents degrés de protection
oDifférentes longueurs
oDifférentes tailles
oDifférentes versions de connexion
Pour plus d'informations, voir Servo-moteur SH3 - Guide utilisateur.