Degré de protection (IP)

Présentation

Installez les composants de façon à assurer un degré de protection correspondant à l'environnement de fonctionnement réel.

Pour plus d'informations sur le degré de protection du composant, reportez-vous à la section Conditions ambiantes.

Les conditions ambiantes suivantes peuvent endommager les composants :

oHuile

oHumidité

oInterférences électromagnétiques

oTempérature ambiante

oDépôts de poussières métalliques

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

oRespecter pour chaque composant les températures ambiante, de stockage et de transport indiquées dans le manuel d'utilisation correspondant.

oEmpêcher la formation d'humidité pendant l'utilisation, le stockage et le transport des composants.

oRespecter les exigences en matière de vibrations et de chocs indiquées dans les manuels d'utilisation des composants pendant leur utilisation, leur stockage et leur transport.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.