Aperçu de l'IHM intégrée

Présentation

L'appareil offre la possibilité d'éditer des paramètres, de démarrer le mode opératoire Jog ou d'effectuer un autoréglage par l'intermédiaire de l'IHM intégrée (Interface Homme Machine). Il est également possible d'afficher des informations de diagnostic, telles que des valeurs de paramètre ou des codes d'erreur. Les sections relatives à la mise en service et à l'exploitation indiquent si une fonction peut être exécutée via l'IHM intégrée ou s'il faut recourir au logiciel de mise en service.

G-SE-0056898.1.gif-high.gif

 

1   Voyants d'état

2   Afficheur 7 segments

3   Touche ESC

4   Bouton de navigation

5   La LED rouge est allumée : bus DC sous tension

Des LED d'état et un afficheur 7 segments de 4 caractères indiquent l'état de l'appareil, les désignations de menu, les codes de paramètres, les codes d'état et les codes d'erreur. La rotation du bouton de navigation permet de sélectionner les niveaux de menu et les paramètres et d'incrémenter ou de décrémenter des valeurs. Valider la sélection en appuyant sur le bouton de navigation.

La touche ESC (Échap) permet de quitter les paramètres et les menus. Si des valeurs sont affichées, la touche ESC permet de revenir à la dernière valeur enregistrée.

Jeu de caractères sur l'IHM

Le tableau suivant représente l'affectation de caractères sur l'afficheur 7 segments de 4 caractères

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

(A)

(B)

(cC)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(i)

(J)

(K)

(L)

(M)

(N)

(o)

(P)

(Q)

(R)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

(S)

(T)

(u)

(V)

(W)

(X)

(Y)

(Z)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(0)

Affichage de l'état de l'appareil

G-SE-0056922.1.gif-high.gif

 

1    Quatre LED d'état

2   Trois LED d'état pour l'identification des niveaux de menu

3   Les points clignotants signalent une erreur de classe d'erreur 0

1 : au-dessus de l'afficheur 7 segments se trouvent quatre LED d'état :

Fault

Edit

Value

Unit

Signification

Allumée en rouge

 

 

 

État de fonctionnement Fault

 

Allumée en jaune

Allumée en jaune

 

La valeur du paramètre peut être éditée

 

 

Allumée en jaune

 

Valeur du paramètre

 

 

 

Allumée en jaune

Unité du paramètre sélectionné

2 : trois LED d'état pour l'identification des niveaux de menu

Voyant

Signification

Op

Fonctionnement

Mon

Informations d'état

Conf

Configuration

3 : les points clignotants signalent une erreur de classe d'erreur 0, par exemple lorsqu'une valeur limite a été dépassée.

Affichage de valeurs

Sur l'IHM, des valeurs jusqu'à 999 peuvent être directement affichées.

Les valeurs supérieures à 999 sont affichées en zones de milliers. Faire tourner le bouton de navigation pour basculer entre les zones.

Exemple : valeur 1234567890

G-SE-0056976.1.gif-high.gif

 

 

Bouton de navigation

Il est possible de faire tourner le bouton de navigation et d'appuyer dessus. En cas de pression, il faut faire la distinction entre brève pression (≤1s) et longue pression (3≥s).

Faire tourner le bouton de navigation pour :

opasser au menu suivant ou précédent

opasser au paramètre suivant ou précédent

oincrémenter ou décrémenter des valeurs

oen cas de valeurs >999, basculer entre les zones

Appuyer brièvement sur le bouton de navigation pour :

oappeler le menu sélectionné

oappeler le paramètre sélectionné

oenregistrer la valeur dans la mémoire non volatile

Appuyer de façon prolongée sur le bouton de navigation pour :

ofaire afficher une description du paramètre sélectionné

ofaire afficher l'unité de la valeur de paramètre sélectionnée