Surveillance de la commutation

Description

La surveillance de commutation vérifie la plausibilité de l'accélération et du couple actuel.

Si le moteur accélère bien que le variateur décélère le moteur avec le courant maximal, une erreur est décelée.

La désactivation de la surveillance de commutation peut entraîner des déplacements involontaires.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

DÉPLACEMENT INVOLONTAIRE

oNe désactiver la surveillance de commutation que pour des raisons d'essais pendant la mise en service.

oS'assurer que la surveillance de commutation est activée avant de mettre définitivement l'appareil en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le paramètre MON_commutat permet de désactiver la surveillance de commutation.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

MON_commutat

Surveillance de la commutation.

0 / Off : surveillance de commutation inactive

1 / On : surveillance de commutation active dans les modes opératoires 6, 7 et 8

2 / On (OpState6+7) : surveillance de commutation active dans les modes opératoires 6 et 7

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs seront prises en compte après la prochaine activation de l'étage de puissance.

-

0

1

2

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 1290

IDN P-0-3005.0.5