L'appareil surveille s'il y a défaut à la terre sur les phases du moteur si l'étage de puissance est actif. Un défaut à la terre survient si une ou plusieurs phases moteur génèrent un court-circuit à la terre de l'application.
Un défaut à la terre sur une ou plusieurs phases est détecté. Un défaut à la terre sur le bus DC ou sur la résistance de freinage n'est pas détecté.
En cas de désactivation de la surveillance du défaut à la terre, le produit peut être endommagé par un défaut à la terre.
AVIS |
APPAREIL INOPERANT A CAUSE D'UN DEFAUT A LA TERRE |
oNe désactiver la surveillance de la terre que pour des raisons d'essais lors de la mise en service. oS'assurer que la surveillance de la terre est activée avant de mettre définitivement l'appareil en service. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Nom de paramètre Menu IMH Dénomination IHM |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage d'usine Valeur maximale |
Type de données R/W Persistant Expert |
Adresse de paramètre via bus de terrain |
---|---|---|---|---|
Surveillance de la terre. 0 / Off : surveillance de la terre désactivée 1 / On : surveillance de la terre activée Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Les nouvelles valeurs seront prises en compte après le prochain redémarrage. |
- 0 1 1 |
UINT16 R/W par. expert |
Modbus 1312 IDN P-0-3005.0.16 |